Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué enrutadores y UE industriales 5G?

Nuestros enrutadores inalámbricos móviles industriales 5G SCALANCE MUB852-1, MUM853-1 y MUM856-1 proporcionan conectividad segura a máquinas remotas a través de redes 5G públicas, con cifrado integrado y gestión central de VPN.

También se pueden integrar en redes 5G privadas para transmitir protocolos de automatización en tiempo real, como PROFINET/PROFIsafe, y permitir aplicaciones flexibles en todo tipo de sectores.

Las operaciones industriales exigen una conectividad fiable y determinista de gran ancho de banda. Nuestros enrutadores 5G ofrecen velocidades de datos de hasta 1 Gbps de descarga y 500 Mbps de carga.

Nuestra cartera completa de enrutadores inalámbricos móviles 5G Industriales incluye:

  • SCALANCE MUB852-1, IP20, para uso en armarios: SiePortal
  • SCALANCE MUM853-1, IP 30, para uso en armario: SiePortal
  • SCALANCE MUM856-1, IP65, montaje directo en participantes móviles o de papelería: SiePortal

Beneficios clave

Conectividad 5G de gran ancho de banda

Transmita grandes volúmenes de datos a una velocidad de hasta 1 Gbps de descarga y 500 Mbps de carga a través de redes 5G públicas y privadas.

Cumplimiento con RED 3.3

Proteja sus redes industriales de las ciberamenazas con productos que cumplen con RED 3.3. Cumpla la normativa más reciente de la UE para una protección sólida contra los ciberataques.

Conectividad preparada para el futuro

Mantenga la compatibilidad con los estándares de telefonía móvil comprobados. Benefíciese de una alternativa 4G/3G perfecta cuando el 5G no esté disponible. Garantice la relevancia de la red a largo plazo con la compatibilidad con IPv6 integrada.

Capacidades destacadas

Explore los recursos y productos relacionados

Configurar y comprar

SiePortal | Haga su pedido en Siemens Industry Mall

Vídeo

Vídeo | Comunicación M2M de nivel industrial con 5G