Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC WinCC Open Architecture?

Con SIMATIC WinCC OA, puede crear sistemas SCADA independientes del proveedor y la plataforma, con un software diseñado para aplicaciones de gran escala y alta complejidad, así como para proyectos con funciones personalizadas. Las soluciones son escalables y ofrecen acceso global ilimitado a través de la web, incluso a través de interfaces de usuario nativas de iOS y Android o clientes basados en navegadores.

Ventajas clave

Aumentar la eficiencia operativa

Desde la guía de usuario hasta la integración de alarmas y sistemas, WinCC OA ofrece un sistema coherente y bien estructurado para optimizar las operaciones y lograr la máxima eficiencia.

Integrar una variedad de componentes

El concepto abierto de WinCC OA permite una integración perfecta de diversos componentes en todos los niveles. Es independiente de la plataforma y es compatible con Windows, Linux, iOS y Android para una máxima flexibilidad.

Escale según sus necesidades

Adaptable y diseñado para crecer, WinCC OA escala sin esfuerzo desde sistemas pequeños de un solo sitio hasta soluciones complejas y redundantes de alta gama, satisfaciendo la evolución de las demandas sin límites.

Funcionalidades destacadas

Descubra cómo otros utilizan WinCC Open Architecture

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz | «No hay día sin agua» powered by FEO y WinCC OA

Logre una alta disponibilidad, seguridad informática y una interfaz de usuario personalizada con la LSX existente. El equipo de SCADA del cliente final se encarga del mantenimiento y el desarrollo. Transferencia rápida y rentable de 75 000 E/S LSX mediante exportación/importación masivas automatizadas.

Select...

WinCC OA en tráfico y transporte

  • Aumentar la disponibilidad y la seguridad del sistema
  • Alta disponibilidad mediante sistemas redundantes y distribuidos geográficamente
  • El concepto orientado a objetos ahorra costes de ingeniería e implementación
  • Personalización flexible de los requisitos pertinentes del cliente
  • Optimizado para la integración, por ejemplo, de diferentes subsistemas
  • Fácil de conectar a un centro de mantenimiento y control centralizado
305255fc-b97c-41f4-8583-52228133b6e2-traffic-and-transport-scada-wincc-1280x720

Preguntas frecuentes

Explorar recursos

Más información

Portal SIMATIC WinCC OA | De un vistazo

SIMATIC WinCC OA Hub | Ejemplos de aplicaciones

Descargas | Certificados

Vídeos | Colección de vídeos de WinCC OA

Referencias | Más referencias con WinCC OA

Servicios

SiePortal | Descripción general de WinCC OA

Herramienta de selección TIA | Configurador WinCC OA

Plataforma de conocimiento | Documentación de WinCC OA