¿Por qué Por cada ACB al final de su vida útil, una nueva con Sidunn ?
o Santon Circuit Breaker Services ha acumulado 20 años de experiencia con Sidunn en el diseño, la fabricación y el montaje de soluciones de modernización
o Sidunn tiene soluciones para casi todas las marcas y versiones actuales de disyuntores de baja tensión y para un nuevo ACB.
o Sidunn está diseñado según el principio de agujero a agujero. En otras palabras: no hay orificios ranurados en los conductores de cobre, pero es una solución 100% adecuada. Esto crea la máxima superficie de contacto que se puede lograr
o El Sidunn está diseñado según la norma IEC61439 en cuanto a la corriente, la sección transversal del conductor, la resistencia a los cortocircuitos y el aumento de temperatura. Hay un informe al respecto para cada solución específica de Sidunn.
o Con Sidunn llegamos a un proyecto con una solución llave en mano y podemos convertir un disyuntor al final de su vida útil en una versión actual in situ sin ningún ajuste.
Esto significa para el usuario final:
o Breve «tiempo de inactividad»
o Solución comprobada
o Posibilidad de intercambio parcial de disyuntores en lugar de una centralita completamente nueva
o Reducir la inversión