Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Utility Paralleling Systems?

Los sistemas paralelos de servicios públicos gestionan la conexión y la transferencia de energía entre las fuentes de servicios públicos y los generadores in situ. Estos sistemas proporcionan una fuente de alimentación fiable e ininterrumpida para sus operaciones.

Las interrupciones de energía pueden interrumpir las operaciones críticas y provocar un tiempo de inactividad significativo. Nuestros sistemas permiten la transferencia de energía entre los generadores y las fuentes de servicios públicos. Utilizamos la sincronización activa y la carga suave para lograr transiciones fluidas y mantener la alimentación continua sin perturbaciones.

Todos los sistemas están homologados por UL, lo que garantiza la seguridad y la calidad. Los controles PLC redundantes mejoran la fiabilidad del sistema y la estabilidad operativa. Configure los sistemas para reducir los picos o los programas de reducción de carga patrocinados por las empresas de servicios públicos para optimizar los costes de energía y mejorar la eficiencia.

Beneficios clave

Optimizar la transferencia de energía

Elija la conexión en paralelo momentánea para transferencias rápidas o la conexión en paralelo sostenida para una carga suave. Adapte la gestión de la energía a sus operaciones para minimizar las interrupciones y mantener un suministro de energía estable.

Proporcionar energía ininterrumpida para las pruebas y las transferencias

Test los sistemas en modo de transición cerrada sin interrumpir la carga. Grupos electrógenos en paralelo con la red eléctrica devolviendo la energía y, a continuación, retransfiriendo la carga mediante una transición cerrada para un funcionamiento continuo.

Reducir los costes

Configure su sistema para reducir los picos y reducir los costes de energía. Apoye los programas de reducción de carga patrocinados por las empresas de servicios públicos como incentivos y estabilidad de la red. Optimice el consumo de energía y los gastos operativos.

Capacidades destacadas