Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la RTS30?

Los conmutadores de transferencia Russelectric® RTS30 ofrecen un rendimiento de 30 y 3 ciclos probado por la UL‑1008 para mantener las operaciones críticas en línea. La conmutación rápida y rápida de alta velocidad reduce la formación de arcos y prolonga la vida útil, mientras que la construcción robusta y el cableado accesible desde la parte frontal simplifican el mantenimiento.

  • RTS30 ATS: transición abierta para una transferencia sencilla; transición cerrada para retransferencia y pruebas sin interrupciones
  • Circunvalación y aislamiento RTS30: derivación y aislamiento manuales con diseño extraíble para el mantenimiento sin interrumpir las cargas
  • Diseños de derivación: derivación a prueba de fallos para una restauración rápida e infalible de la carga de emergencia; derivación de mantenimiento para el aislamiento y las pruebas planificados

Beneficios clave

Proteja el tiempo de actividad durante los eventos de alimentación

La transferencia fiable respaldada por las clasificaciones de cierre y resistencia de 30 y 3 ciclos probadas por UL mantiene los procesos en marcha cuando la energía fluctúa.

Minimice el desgaste del equipo eléctrico

La operación de rotura y fabricación rápidas reduce la formación de arcos y la erosión de los contactos para prolongar la vida útil del conmutador.

Simplifique el mantenimiento y las pruebas

El cableado de acceso frontal con derivación manual y aislamiento permite el mantenimiento sin interrumpir las cargas críticas.

Capacidades destacadas