Configuraciones de uno o dos operadores
Disponible en diseños de un solo operador y de doble operador para adaptarse a los diferentes requisitos de instalación y funcionamiento.
Los conmutadores de transferencia no automática de la serie RTS-03-NA de Russelectric son ideales para aplicaciones en las que la restauración inmediata del servicio (tras la pérdida de la fuente normal) no es fundamental y el personal de operaciones local está disponible para iniciar la transferencia. El personal de operaciones puede iniciar una transferencia de origen localmente mediante botones accionados eléctricamente, un operador manual externo mecánico o remoto (opcional). Con una construcción idéntica a la de los conmutadores de transferencia automática de la serie RTS de Russelectric, estos conmutadores de doble paso con certificación UL cuentan con los mismos índices de resistencia, diseño y rendimiento comprobado. Construidos con los mismos estándares altos, proporcionan la misma fiabilidad, seguridad y una calidad excepcional comprobadas en una configuración no automática.
El personal de operaciones puede iniciar una transferencia de origen de forma local mediante botones accionados eléctricamente o un operador manual externo mecánico, o de forma remota (opcional).
Probado exhaustivamente para un cierre de 3 ciclos y clasificaciones de resistencia. Cuando se combinan con los fusibles limitadores de corriente, figuran en la lista UL para cerrar y soportan hasta 200 000 A.
Todos los conmutadores no automáticos se pueden convertir fácilmente en un funcionamiento totalmente automático con la adición de un panel de control y pequeños cambios en el cableado. Esto garantiza la flexibilidad para futuras ampliaciones y rediseños del sistema.
Disponible en diseños de un solo operador y de doble operador para adaptarse a los diferentes requisitos de instalación y funcionamiento.
Los operadores inician las transferencias con dos botones, lo que permite un cambio de fuente manual controlado en lugar de un funcionamiento automático.
Probado, catalogado y etiquetado según la UL 1008; disponible en clasificaciones de hasta 4000 A. Diseñado para cerrarse de forma segura y soportar altas corrientes de falla.
Cuando se combina con los fusibles limitadores de corriente, el conmutador alcanza una clasificación de cierre y resistencia de hasta 200 000 A a 480 VCA, lo que lo hace adecuado para sistemas eléctricos exigentes.
El conmutador no automático se puede convertir fácilmente en un conmutador de transferencia totalmente automático añadiendo un panel de control y realizando pequeños cambios en el cableado, protegiendo la inversión inicial.