Lograr un cierre de 200 kA y soportar
Con los fusibles que limitan la corriente, el ATS tiene la certificación UL‑1008 de 200 000 A a 480 VCA para condiciones de fallo exigentes.
El RTS03 ATS de Russelectric® ofrece una continuidad energética sin concesiones con un rendimiento de cierre y resistencia en 3 ciclos probado por la UL‑1008, las calificaciones más altas del sector. En combinación con los fusibles que limitan la corriente, alcanza los 200 000 A y es compatible con entornos con muchos fallos, además de funcionar con un disyuntor de cualquier fabricante con un disparo instantáneo.
Cartera:
Mantenga un funcionamiento continuo con un rendimiento de 3 ciclos probado por la UL‑1008, que gestiona las altas corrientes de fallo cuando se coordina con los fusibles que limitan la corriente.
Utilice modelos de transición cerrada para eliminar las interrupciones de energía durante la retransferencia y las pruebas, manteniendo las cargas estables y verificando el estado del sistema.
Despliegue con un disyuntor de cualquier fabricante con un disparo instantáneo para obtener especificaciones flexibles en modernizaciones y nuevas construcciones.
Con los fusibles que limitan la corriente, el ATS tiene la certificación UL‑1008 de 200 000 A a 480 VCA para condiciones de fallo exigentes.
Seleccione transición abierta para las transferencias básicas o transición cerrada para que no haya interrupciones durante la retransferencia y
Utilice el sistema de control RPTCS para gestionar las operaciones del ATS con una secuenciación precisa y fiable.