Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué el RTS03?

Los conmutadores de transferencia automática Russelectric® RTS03 de derivación y aislamiento ofrecen una transferencia de fuente fiable y un mantenimiento seguro en las instalaciones de misión crítica. Fabricado según las normas UL‑1008 con capacidades de cierre y resistencia de 3 ciclos, el RTS03 garantiza un rendimiento sólido en corrientes de fallo altas y funciona con cualquier disyuntor de disparo instantáneo del fabricante. Su diseño de derivación y aislamiento y sus bloqueos mecánicos positivos permiten el mantenimiento sin interrumpir la alimentación, mientras que los controles inteligentes proporcionan una sincronización y una lógica precisas.

Configuraciones disponibles

  • RTS03 de transición abierta: operación de arranque rápido para aplicaciones estándar
  • RTS03 de transición cerrada: paralelismo momentáneo para evitar la interrupción de la carga durante la retransferencia o las pruebas
  • Modelos de derivación y aislamiento: permiten un aislamiento seguro y un soporte de carga continuo durante el servicio
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Beneficios clave

Maximice el tiempo de actividad con transferencias sin problemas

Elija una transición cerrada para evitar interrupciones durante las pruebas o la retransferencia y que las cargas sensibles permanezcan en línea en los entornos de atención médica, centros de datos e industriales.

Simplifique el mantenimiento con un aislamiento seguro de derivación

La construcción de derivación y aislamiento y los bloqueos mecánicos positivos permiten a los equipos aislar y desenergizar el conmutador y, al mismo tiempo, mantener las cargas en una fuente activa para un servicio más rápido y seguro.

Refuerce la resiliencia con las acreditadas clasificaciones UL‑1008

El rendimiento de cierre y resistencia de 3 ciclos admite aplicaciones de alta corriente de fallo; combínelo con los fusibles que limitan la corriente para potencias de hasta 200 kA a 480 VCA.

Capacidades destacadas