Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué derivación o aislamiento RTSMV de 5 a 15 KV?

Mantenga las operaciones críticas en línea durante el mantenimiento y los eventos inesperados con la centralita de derivación y aislamiento del disyuntor Russelectric® RTSMV de 5 a 15 kV. Catalogado en UL 1008A, revestido de metal, con construcción extraíble y los controles RPTCS permiten un aislamiento seguro y una transferencia supervisada entre sistemas de media tensión.

Cartera:

  • Interruptor de derivación y aislamiento RTSMV de 5 a 15 kV
  • Interruptor automático RTSMV de 5 a 15 kV, interruptor de transferencia automática
5kv ATS

Beneficios clave

Ofrecer un rendimiento catalogado por UL 1008A

Probado, catalogado y etiquetado para aplicaciones de conmutadores de transferencia de media tensión a fin de cumplir con los exigentes requisitos de cumplimiento.

Aísle con un diseño extraíble revestido de metal

Los disyuntores extraíbles y los compartimentos segregados y conectados a tierra permiten un acceso seguro y una sustitución más rápida de los componentes.

Control con microprocesador RPTCS

La derivación o el aislamiento manuales y el retraso de centrado ajustable permiten realizar las pruebas y el servicio sin interrumpir el servicio a las cargas críticas.

Capacidades destacadas