¿Por qué la serie RUGGEDCOM RSG900?
Ganadores del premio Red Dot de diseño industrial de 2018, nuestra serie RUGGEDCOM RSG900 de conmutadores Ethernet compactos y compatibles con el Gigabit IEEE 1588 ha sido probada y certificada para soportar entornos difíciles y ofrecer conectividad de alta velocidad a larga distancia. Su diseño robusto garantiza un funcionamiento fiable al soportar temperaturas, humedad e interferencias electromagnéticas extremas.
Esta serie ofrece conmutaciones de alto rendimiento de tipo utilitario en un formato compacto ideal para aplicaciones de misión crítica. La gama completa de conmutadores Gigabit incluye:
- RUGGEDCOM RSG907R
- RUGGEDCOM RSG909R
- RUGGEDCOM RSG908C
- RUGGEDCOM RSG910C
- RUGGEDCOM RSG920P