Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los conmutadores Ethernet industriales RUGGEDCOM?

Las soluciones RUGGEDCOM de Siemens ofrecen redes seguras y fiables para operaciones de misión crítica en entornos hostiles. La familia RSG2000 ofrece conmutadores Gigabit Ethernet de nivel 2 gestionados con enlaces ascendentes modulares, ciberseguridad avanzada y tecnología Zero Packet Loss™ para un rendimiento ininterrumpido. Diseñado para condiciones extremas, RUGGEDCOM garantiza una alta disponibilidad, una integración flexible y una reducción de los costes del ciclo de vida en los servicios públicos, el transporte y el petróleo y el gas.

Principales puntos destacados de la cartera:

  • RUGGEDCOM RSG2488 — Conmutador en rack Gigabit Ethernet de 1U de tipo utilitario con función IEEE 1588 PTP Grandmaster opcional para una máxima disponibilidad de la red y ahorrar en el ciclo de vida
  • RUGGEDCOM RSG2300 — Conmutador Ethernet gestionado de 32 puertos con enlaces ascendentes de hasta 4 Gigabits
  • RUGGEDCOM RSG2300P — Conmutador de alimentación por Ethernet gestionado de 32 puertos con enlaces ascendentes de hasta 4 Gigabits
  • RUGGEDCOM RSG2200 — Conmutador Gigabit Ethernet gestionado de 9 puertos con enlaces ascendentes de hasta 9 Gigabit
  • RUGGEDCOM RSG2100 — Conmutador Ethernet gestionado modular de 19 puertos con enlaces ascendentes de hasta 4 Gigabits
  • RUGGEDCOM RSG2100P — Conmutador Ethernet gestionado modular con capacidad PoE

Beneficios clave

Permitir un funcionamiento fiable en condiciones difíciles

Diseñado para entornos extremos con inmunidad a las interferencias electromagnéticas, resistencia a los golpes y un amplio rango de temperaturas para garantizar un tiempo de actividad continuo en las subestaciones, los ferrocarriles y el petróleo y el gas.

Reduzca el tiempo de inactividad con un diseño tolerante a fallos

Soporta una recuperación rápida de la red y topologías redundantes (HSR/PRP) para una conmutación por error en cero segundos, lo que minimiza las costosas interrupciones en los procesos críticos.

Optimizar el coste total de propiedad

La refrigeración pasiva, la fuente de alimentación integrada y el diseño robusto ofrecen un alto tiempo medio entre fallos y un bajo mantenimiento, lo que reduce los gastos operativos a lo largo del ciclo de vida del producto.

Capacidades destacadas

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Ciberseguridad para la industria

Información de seguridad

Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.