Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Por qué Reyrolle 7XG35

Los incidentes de arco eléctrico amenazan a las personas y al equipo. La protección tradicional puede ser demasiado lenta y provocar peligros, daños e interrupciones. El Reyrolle ReyArc 7XG35 utiliza una detección ultrarrápida de doble criterio para una respuesta rápida y fiable, lo que mejora la seguridad y reduce el riesgo operativo.

Protección de arco de alta velocidad: señal de disparo en 2 ms

El 7XG35 se utiliza junto con los sensores ópticos P1X para proporcionar protección contra fallos de arco a los conmutadores con aislamiento aéreo de media o baja tensión.

Se detecta la luz directa y reflejada producida por los fallos de arco. Tiempo de funcionamiento de protección de alta velocidad de 2 a 7 ms.

Los sensores P1X están conectados al dispositivo 7XG35 mediante cables de fibra óptica.

La función de autosupervisión integral monitorea el dispositivo 7XG35, los sensores de arco óptico y los cables de conexión de fibra óptica.

La función opcional de comprobación de sobrecorriente se puede utilizar para proporcionar criterios de viaje seguros de 2 de cada 2.

Beneficios clave

Protección ultrarrápida para arco eléctrico

El Reyrolle ReyArc 7XG35 utiliza sensores avanzados y un doble criterio de comprobación para detectar los arcos eléctricos en milisegundos, lo que proporciona una respuesta rápida y minimiza los daños al personal y al equipo de los sistemas de energía críticos.

Mejorar la fiabilidad y la seguridad operativas

Al ofrecer una detección de destellos de arco constante y fiable, el relé garantiza el funcionamiento ininterrumpido del sistema de alimentación, reduce el tiempo de inactividad y contribuye al cumplimiento de las normas de seguridad del sector para instalaciones industriales y de servicios públicos.

Simplifique la integración en los sistemas de alimentación

Diseñado para facilitar la instalación y la compatibilidad, el Reyrolle 7XG35 ReyArc se integra a la perfección con los sistemas de protección existentes, lo que permite un despliegue rápido y soluciones de seguridad escalables en diversos entornos energéticos.

Capacidades destacadas

Explore los recursos