El Reyrolle 7XG22 es una gama de bloques de prueba de 8 a 14 formas, alojados en una funda E2 tamaño Epsilon. Estos bloques de prueba proporcionan soluciones versátiles de cortocircuito con transformadores de corriente (CT) para diversas aplicaciones de sistemas eléctricos.
Probar de forma segura y eficiente los transformadores de corriente puede resultar complejo y peligroso. Nuestros bloques de prueba Reyrolle 7XG22 ofrecen una capacidad dedicada de cortocircuito por tomografía computarizada. Utilice un enchufe de prueba específico para cada modelo para aislar y probar los TC y evitar condiciones peligrosas de circuito abierto.
Los bloques de prueba vienen en configuraciones de 8, 10 y 14 vías, y admiten montaje vertical y horizontal para una instalación flexible. Cada modelo incluye un conector de prueba dedicado con puntos de prueba envueltos de 4 mm para conexiones seguras. Nuestro diseño simplifica el mantenimiento y mejora la fiabilidad operativa.