Los dispositivos de protección del motor Reyrolle 7SR57 protegen sus motores durante todas las secuencias de arranque y funcionamiento. Estos dispositivos garantizan la continuidad operativa y la longevidad del equipo con funciones de protección sólidas y comunicaciones Ethernet IEC 61850 estándar. Proteja sus activos motores críticos de los daños y las interrupciones operativas. Nuestros dispositivos ofrecen funciones de protección avanzadas, comunicaciones y ciberseguridad mejoradas. Benefíciese de un algoritmo térmico que se adapta con precisión a las características del motor y permite una monitorización térmica precisa. Utilice una monitorización térmica integral compatible con hasta 16 sensores de temperatura de la planta. Obtenga una protección mejorada para motores grandes con la protección diferencial del motor (87 M), lo que garantiza la fiabilidad del equipo.
Solución integrada
Proteja los motores con los dispositivos 7SR57, que ofrecen diversas funciones. Utilice las comunicaciones Ethernet IEC 61850 estándar, compatibles con las ediciones 1 y 2, DNP3 TCP y Modbus TCP con HSR, PRP y RSTP para un funcionamiento de red sólido.