Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Reyrolle 7SR54?

El relé Reyrolle 7SR54 proporciona protección, control y monitorización para transformadores de 2 y 3 bobinas. Es compatible con todos los grupos vectoriales de transformadores y conexiones a tierra o con una cobertura integral de su red eléctrica.

La gestión de operaciones complejas de transformadores requiere varios tipos de protección contra fallos y perturbaciones. El Reyrolle 7SR54 incluye una amplia variedad de funciones de protección y comunicaciones Ethernet IEC 61850 avanzadas para ayudarlo a mantener la estabilidad del sistema y evitar costosos tiempos de inactividad.

La interfaz fácil de usar con una pantalla LCD grande y botones táctiles simplifica la operación y el mantenimiento. El elemento de relé extraíble permite sustituirlo fácilmente y reducir las interrupciones del servicio.

Ventajas clave

Proteja sus transformadores

Ofrecen una protección fiable para transformadores, autotransformadores, reactores y motores de 2 y 3 bobinas. Nuestros algoritmos comprobados protegen sus activos críticos y su red eléctrica.

Reduce los costes

Mejore sus resultados con un diseño compacto y un bajo coste del ciclo de vida del producto. El elemento de relé extraíble permite una fácil sustitución y simplifica el mantenimiento.

Aumentar la disponibilidad del sistema

Permita una mayor disponibilidad con IEC 61850 Edition 1 y 2, DNP3 TCP y Modbus TCP, que admiten operaciones HSR, PRP y RSTP. El control de acceso basado en funciones y el firmware firmado proporcionan una ciberseguridad mejorada.

Funcionalidades destacadas

Explorar recursos