Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Reyrolle 7SR51?

El dispositivo de sobrecorriente Reyrolle 7SR51 proporciona una protección completa contra sobrecorriente y alimentador para las redes eléctricas. Úselo en subestaciones de media tensión o como protección de respaldo para líneas, transformadores, generadores, motores y barras colectoras.

Las redes eléctricas modernas requieren una mejor comunicación y ciberseguridad y una gestión sencilla. El Reyrolle 7SR51 integra una amplia gama de funciones de protección y comunicaciones Ethernet IEC 61850. Proteja sus activos y mantenga la estabilidad de la red con funciones avanzadas y seguras.

Minimice las variantes de productos con una fuente de alimentación y entradas binarias que cubran toda la gama operativa, simplificando el inventario y el mantenimiento. Opere fácilmente con su interfaz fácil de usar, su gran pantalla LCD y sus pulsadores táctiles. Su diseño extraíble permite una sustitución rápida para reducir el tiempo de inactividad.

Beneficios clave

Proteja su sistema

Proporcionar protección contra sobrecorriente y fallos de tierra para las subestaciones de MV, haciendo copias de seguridad de los dispositivos principales. Detecte fallos de tierra en sistemas aislados o compensados con elementos de alta velocidad para dispararse rápidamente y restablecer la energía.

Reducir los costes

Reduzca el mantenimiento, los gastos y agilice las operaciones con un diseño compacto, un bajo coste de ciclo de vida, un pedido sencillo y entradas de tomografía computarizada combinadas de 1 A/5 A. Disfrute de un uso flexible con fuentes de alimentación de gama completa y entradas binarias.

Aumentar la disponibilidad del sistema

Ofrezca una mayor disponibilidad del sistema con IEC 61850 ediciones 1 y 2, DNP3 TCP, Modbus TCP y HSR, PRP y RSTP. Implemente un control de acceso basado en funciones para la seguridad. Seleccione varios idiomas para el despliegue global.

Capacidades destacadas

Explore los recursos