¿Por qué Reyrolle 7SR46?
El Reyrolle 7SR46 es un relé de protección contra sobrecorriente alimentado por tomografía computarizada con la opción de una fuente de alimentación auxiliar externa. Este relé numérico montado en el panel proporciona protección contra sobrecorriente y fallo terrestre tanto en tiempo definido como inverso para aplicaciones de redes de distribución, como redes de cable y unidades principales en anillo (RMU). El Reyrolle 7SR46 se integra con los sistemas SCADA. Su panel frontal compacto y fácil de usar incluye teclas de navegación, una pantalla LCD y un puerto USB.
- 10 registros de fallos
- 100 récords de eventos
- Protección con contraseña
- Funciones de protección contra sobrecorriente instantáneas y retardadas
- Alta sensibilidad: listo para viajar con un 80% de ismin (monofásico) y un 40% de ismin (trifásico)
- Parametrización mediante el teclado y/o mediante el software Reydisp Evolution para PC
- Batería de litio interna de respaldo
- Reloj en tiempo real
- Automonitorización, incluida la monitorización del estado de la batería
- Adecuado para tomografías computarizadas específicas de amplio rango de medición (clase 5P80)