Control direccional
Los relés 7SR220 vienen con cinco entradas de corriente y cuatro de tensión, en los casos E6 o E8. Esto los hace ideales para su instalación en sistemas interconectados con corriente de fallo bidireccional.
Los relés Reyrolle de la serie 7SR220 proporcionan protección direccional contra sobrecorriente y fallo a tierra. Instale estos relés en sistemas interconectados donde la corriente de fallo pueda fluir en varias direcciones para una protección sólida. Proteja su sistema de los daños y limite el posible tiempo de inactividad.
Los relés 7SR220 vienen con cinco entradas de corriente y cuatro de tensión, en los casos E6 o E8. Esto los hace ideales para su instalación en sistemas interconectados con corriente de fallo bidireccional.
Configure ajustes flexibles de clasificación actual y temporal para la protección contra sobrecorriente. Protección de acceso, instrumentación y medición mediante la comunicación de datos. Conéctese localmente con un puerto USB frontal o remotamente a través de un puerto RS485 trasero.
Integre la lógica para una configuración eficaz de las funciones de relé con circuitos de E/S analógicos y binarios. Utilice la función opcional de cierre automático de los alimentadores de líneas aéreas para mejorar la fiabilidad del sistema y la eficiencia operativa.