Monitorización
Detector de subtensión (25), detector de voltaje diferencial (25), niveles de voltaje (estado activo o muerto) (25), supervisión de circuito cerrado (74), fallo de TV (60).
El Reyrolle 7SR157 Argus es un relé combinado de comprobación y sincronización del sistema. Realiza el cierre controlado de los disyuntores midiendo con precisión las tensiones de línea y bus.
El cierre descontrolado del disyuntor puede provocar problemas operativos. El Reyrolle 7SR157 impide el cierre si las diferencias en el ángulo de fase, la frecuencia de deslizamiento o la magnitud de la tensión superan los límites prescritos. Cuando los parámetros están dentro de los límites, el relé emite una salida para cerrar el disyuntor y un funcionamiento seguro y fiable del sistema.
Los datos completos de instrumentación y fallos incluyen lógica de entrada y salida integrada, registro de datos e informes de fallos. Acceda a la función de relé a través de un puerto USB frontal para la conexión a un PC local o un puerto RS485 eléctrico trasero para la conexión remota, para facilitar la toma de decisiones y la solución de problemas.
Impedir el cierre del disyuntor cuando los parámetros de tensión están fuera de los límites prescritos. Proteja su equipo y su personal y, al mismo tiempo, minimice los riesgos derivados de la inestabilidad de la red.
Controle con precisión el cierre y la sincronización de los disyuntores. Intégrese en sistemas de red complejos para mejorar la estabilidad y la eficiencia y, al mismo tiempo, ofrecer un flujo de energía fiable.
Acceda a la instrumentación, a los datos de fallos y a la lógica de entrada/salida integrada. Utilice el registro de datos y los informes de fallos para obtener información completa y tomar decisiones informadas para un mantenimiento proactivo.
Detector de subtensión (25), detector de voltaje diferencial (25), niveles de voltaje (estado activo o muerto) (25), supervisión de circuito cerrado (74), fallo de TV (60).
Ajuste de tensión (magnitud y fase) (25), detector de división del sistema (25), sincronización de cheques (25), comprobación de la sincronización de cierre de guardia (25), sincronización del sistema (25), sincronización cercana a cero (25), bloqueo dividido del sistema (25).
Garantice la estabilidad del sistema monitorizando los parámetros críticos de tensión. El relé detecta la subtensión, la tensión diferencial y el estado de la línea activa/muerta, y también supervisa la integridad del transformador de tensión y circuito cerrado.