Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Reyrolle 7PJ15?

El Reyrolle 7PJ15 ofrece un disparo rápido y fiable para los planes de protección críticos en centrales eléctricas y redes industriales. Diseñado según la norma IEC 60255, este relé de alta velocidad garantiza un aislamiento fiable de los fallos y multiplica los contactos de los circuitos de control complejos.

  • Tiempo de funcionamiento inferior a 10 ms para una rápida detección de fallos
  • Diseño de alta carga para la inmunidad a las corrientes de descarga de capacitancia
  • Hasta 20 contactos con opciones de restablecimiento automático, manual o eléctrico

Ventajas clave

Aumente la seguridad del sistema con un aislamiento rápido de los fallos

Opere en menos de 10 ms para desconectar rápidamente las secciones con fallos y minimizar los daños y el tiempo de inactividad del equipo.

Simplifique el mantenimiento con un diseño extraíble

La funda extraíble y el indicador transparente de restablecimiento manual facilitan la instalación y el mantenimiento en aplicaciones montadas en panel.

Mejore la fiabilidad con una construcción robusta

El diseño electromecánico de todo o nada y la alta capacidad de carga garantizan un rendimiento fiable en entornos hostiles.

Funcionalidades destacadas