El relé de supervisión del circuito disparador Reyrolle 7PJ13 monitoriza la integridad de las bobinas de disparo de los disyuntores y el cableado en las redes de baja y media tensión para un funcionamiento fiable del sistema de protección.
Evite los fallos críticos monitorizando continuamente sus circuitos de viaje. El Reyrolle 7PJ13 detecta fallos como la pérdida de tensión auxiliar o la rotura del circuito para generar alarmas inmediatas. También le avisa si una señal de disparo no hace funcionar el disyuntor para intervenir a tiempo.
Disfrute de una supervisión continua en las condiciones de viaje antes, después del cierre y con cierre. Los rangos de tensión universales ofrecen una amplia aplicabilidad. El diseño compacto de 96 mm x 48 mm permite el montaje empotrado y el estado de los LED nítidos permite una integración fácil y una comprobación rápida.