Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Reyrolle 7PG23?

El Reyrolle 7PG23 ofrece protección contra fallos de tierra restringidos de alta impedancia para transformadores, reactores y bobinados de máquinas grandes. Su diseño robusto garantiza una detección sensible de los fallos y la estabilidad en caso de perturbaciones externas.

  • Relé monofásico operado por tensión para sistemas de alta impedancia
  • Ajustes de voltaje seleccionables por el usuario de 15 V a 270 V
  • Resistor no lineal integral para limitar la sobretensión

Beneficios clave

Mejore la seguridad ante fallos con una alta sensibilidad

Detecte rápidamente las fallas de tierra internas y, al mismo tiempo, mantenga la estabilidad en condiciones de falla total para proteger los activos críticos.

Simplifique la configuración con ajustes flexibles

Seleccione el voltaje de funcionamiento fácilmente mediante conmutadores DIL y resistencias opcionales para una protección personalizada en diversas aplicaciones.

Prolongue la vida útil del equipo con un diseño robusto

Benefíciese de una construcción electromecánica comprobada y de un limitador de voltaje integral para soportar las duras condiciones eléctricas.

Capacidades destacadas

Explore los recursos