Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Quuppa impulsado por Quuppa

Fundada en 2012, Quuppa es un proveedor líder de tecnología de sistemas de localización en tiempo real (RTLS). El Sistema de Localización Inteligente Quuppa™ es conocido por su excelente precisión en tiempo real. Es una plataforma fiable y escalable para soluciones basadas en la ubicación. Hasta la fecha, el ecosistema Quuppa cuenta con más de 200 socios y clientes en todo el mundo que confían en Quuppa para ofrecer soluciones innovadoras para varios sectores, incluidos la fabricación y la logística, el cumplimiento de la ley y la seguridad, la sanidad, la venta minorista, los deportes y el entretenimiento.

¿Por qué Sistema de localización inteligente Quuppa™?

... industrias, incluidas la fabricación, la logística, la seguridad, la salud, la venta minorista y los deportes.
-Precisión flexible: desde una precisión de 10 cm hasta la detección de proximidad o presencia
-Tiempo real: latencia de hasta 100 ms, velocidad de actualización de ubicación de hasta 50 Hz
-Robusto y fiable
-Altamente escalable: rastrea miles de objetos simultáneamente
-Rastrea cualquier dispositivo Bluetooth
-Bajo consumo de energía
-Etiqueta la duración de la batería es de hasta 10 años
-Solución rentable
-Gestión basada en la nube
-API abierta para una fácil integración

Teleport ICroom

Ventajas

  • Los datos de ubicación precisos y fiables permiten agilizar las operaciones, optimizar los procesos y mejorar la seguridad
  • Ahorre tiempo, esfuerzo, materiales e incluso vidas.

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos

Localizadores y controlador Quuppa

Etiquetas o dispositivos