El paquete básico PSS® E 36 incluye flujo de potencia, análisis de contingencia, análisis de estabilidad de tensión (PV/QV), evaluación de la fiabilidad de la transmisión, secuencias de comandos en Python, interfaz gráfica de usuario y trazado de contornos.
Características del sistema
El paquete básico PSS® E incluye una solución de flujo de energía rápida y sólida para modelos de red de hasta 200 000 buses, un análisis de contingencias en estado estacionario ultrarrápido, que incluye acciones correctivas automáticas y modelos de acciones correctivas, y soporte total de descifradores de nodos para modelar detalladamente la topología de las subestaciones.
Otras funciones del PSS® E incluyen el análisis PV/QV automatizado con generación de gráficos, la potente automatización y personalización de los programas con la API de Python® con todas las funciones, el análisis de fallos equilibrados y desequilibrados, el análisis de contingencias (determinístico y probabilístico) y una moderna interfaz gráfica de usuario.
El PSS® E también ofrece una completa biblioteca de modelos de flujo y dinámica de energía que incluye tecnologías emergentes, como dispositivos FACTS y turbinas eólicas avanzados, así como una creación de modelos basada en código y escrita por el usuario, una instalación de trazado integrada potente y fácil de usar y una construcción gráfica de modelos de controladores definidos por el usuario.
Paquete: PSS® E v36 Base
Configuraciones del sistema para el PSS® E 36
Para obtener más información sobre el PSS® E, consulte las hojas de datos y los folletos aquí.
Precio: 3.415 €/3.830 $ (al mes)