Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué PSS® E Cloud X?

La red es cada vez más compleja e impredecible, lo que crea nuevas demandas de planificación del sistema eléctrico. Los planificadores de redes están bajo una presión cada vez mayor para que funcionen con las mismas herramientas que antes. PSS E Cloud combina su herramienta de planificación de transmisión más fiable con infinitas posibilidades, que incluyen:

  • Acceso continuo al software más reciente sin instalaciones locales, configuración de infraestructura ni gastos de TI
  • Potencia de cálculo bajo demanda para acelerar las simulaciones entre 20 y 30 veces
  • Colaboración segura en la nube para almacenar, compartir y sincronizar datos de modelos
  • Acceso remoto basado en el navegador al que se puede acceder independientemente de la ubicación
  • Escalabilidad para proyectos en los que el tiempo es crítico o cargas de trabajo fluctuantes
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

Ventajas clave

Ahorro de tiempo del 85%

Acelere los estudios de planificación entre 20 y 30 veces y, al mismo tiempo, tenga la capacidad de abordar estudios complejos que antes no eran prácticos debido a las limitaciones de tiempo (por ejemplo, nuevos casos de uso, como: 8 760 estudios de perfiles de carga y generación).

Optimizar los gastos de capital

Minimice los gastos de hardware y evite sobrediseñar los sistemas para obtener el máximo rendimiento. La nube abre la puerta a nuevas sentencias que permiten a las empresas de servicios públicos incluir los costes de suscripción en su caso tarifario.

Impulsar la moral

Reduzca la presión de tiempo constante para ofrecer resultados de análisis complejos con mayor velocidad. La potencia de cálculo bajo demanda libera a los planificadores de la red para que se centren en el análisis de ingeniería real, lo que mejora la moral general del equipo.

Funcionalidades destacadas