Modele redes multidominio complejas
Modele redes eléctricas equilibradas y desequilibradas más gas, agua y calefacción o refrigeración en una sola plataforma para estudiar los impactos en todos los sistemas.
El PSS® SINCAL es el simulador de redes integrado de Siemens para la planificación, el análisis y las operaciones en las redes eléctricas y de tuberías. Cree modelos precisos, realice cálculos rápidos y evalúe escenarios complejos, desde redes de distribución hasta redes industriales.
Un diseño modular, la colaboración a través de una base de datos maestra multiusuario y las interfaces abiertas con el SIG y el SCADA ayudan a los equipos a pasar de los datos a las decisiones con confianza, a medida que el DER y la movilidad eléctrica remodelan la red.
Reduzca los ciclos de estudio con simulaciones de alta velocidad, módulos principales potentes y flujos de trabajo diseñados específicamente para redes industriales, de distribución y de transmisión.
Evalúe las contingencias, la dinámica y el comportamiento de protección para mantener bajo control los riesgos de tensión, frecuencia y suministro antes de que los proyectos lleguen a la práctica
Automatice la evaluación de la capacidad y los estudios basados en perfiles con la capacidad máxima de alojamiento y las herramientas de series temporales para tramitar más solicitudes con mayor rapidez.
Modele redes eléctricas equilibradas y desequilibradas más gas, agua y calefacción o refrigeración en una sola plataforma para estudiar los impactos en todos los sistemas.
Utilice la computación multinúcleo para ejecutar grandes lotes de estudios de flujo de carga, cortocircuitos y protección en toda la red.
Importe y sincronice datos mediante interfaces abiertas y soporte para CIM y, a continuación, colabore con las bases de datos maestras controladas por versiones de todos los equipos.