Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINETPLAN?

SINETPLAN es un software de planificación de redes que le ayuda a planificar de forma proactiva y poner prácticamente en servicio redes PROFINET, a la vez que optimiza sus instalaciones PROFINET actuales. SINETPLAN ayuda a evitar costosos tiempos de inactividad y garantiza la fiabilidad operativa. Identifica los problemas de red desde el principio calculando y simulando las cargas de la red, identificando las áreas críticas con mucha carga. SINETPLAN también protege su red PROFINET de los cuellos de botella y los picos de carga inesperados antes de la puesta en servicio.

PROFINET le permite:

  • Aumente la disponibilidad de la producción aprovechando el diseño y la simulación de redes con herramientas desde la fase de planificación.
  • Obtenga transparencia en la carga de red para el tráfico de E/S y NRT, protegiendo su red PROFINET de los cuellos de botella.
  • Integre SINETPLAN con AutomationML para optimizar los datos del proyecto y evitar costosas modificaciones.

Beneficios clave

Diseñe y simule redes a partir de la planificación

Utilice el diseño y la simulación de redes con herramientas directamente desde la fase de planificación. Planifique de forma proactiva y ponga en marcha prácticamente las redes PROFINET para evitar costosos cambios estructurales en su verdadera planta.

Optimizar la utilización de los recursos de la red

Utilice al máximo las capacidades de la red y planifique las reservas necesarias para garantizar un funcionamiento eficiente y evitar los cuellos de botella durante el uso productivo.

Aumente la disponibilidad de la producción y evite el tiempo de inactividad

Logre una mayor disponibilidad de producción evitando los tiempos de inactividad causados por errores de planificación. Permitir la fiabilidad operativa mediante el uso eficaz de los moldeadores de tráfico para minimizar las interrupciones y las repeticiones de trabajo.

FUNCIONES DESTACADAS

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Ciberseguridad para la industria

Información de seguridad

Para proteger las plantas, los sistemas, las máquinas y las redes contra las ciberamenazas, es necesario implementar (y mantener de forma continua) un concepto de seguridad industrial holístico y vanguardista. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre la seguridad industrial, visite.