PRONETA Professional, la versión avanzada de la práctica herramienta PROFINET, ayuda a los operadores de sistemas de automatización a automatizar la adquisición de datos de los componentes que utilizan. Puede escanear automáticamente una red PROFINET a través de la interfaz de usuario a intervalos regulares y así documentar la configuración real del sistema. Es una forma ideal de optimizar el servicio, el mantenimiento y el funcionamiento de la planta. También puede evitar situaciones no deseadas, como la falta de una pieza de repuesto compatible. Y PRONETA Professional puede hacer aún más.
Diagnóstico ProfiEnergy
Permitir probar fácilmente los dispositivos compatibles con ProfiEnergy leyendo y ajustando sus estados operativos y, al mismo tiempo, accediendo a los datos de medición para mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono.
Auxiliar de grabación
Ayudar a los desarrolladores a leer y escribir rápidamente conjuntos de datos PROFINET acíclicos sin un PLC ni herramientas de ingeniería. También importa los registros de Wireshark para crear fácilmente listas de distribución de conjuntos de datos.
Interfaz de programación de aplicaciones (API)
La API proporciona un punto de acceso único a la célula de automatización, lo que permite las conexiones a los centros MQTT e IoT, el control por línea de comandos de los escaneos de PRONETA y la integración de aplicaciones de terceros para simplificar el intercambio de datos.
PRONETA Professional aumenta el tiempo de actividad con una gestión de sustituciones fiable, garantiza la total transparencia de la red, agiliza la gestión de los activos, admite las comprobaciones de cumplimiento automatizadas y ofrece un diagnóstico rápido para un funcionamiento eficiente de la planta.
¿Quiere probar primero la herramienta profesional sin compromiso?
Utilice la versión de prueba gratuita de PRONETA Professional y descubra cómo funciona esta práctica herramienta de software:
Pruebe la versión de prueba gratuita
Aquí encontrará información para pedir la versión de compra de PRONETA Professional, incluidas las nuevas funciones, las características destacadas, las propiedades del producto y los requisitos del sistema:
Comprar PRONETA Professional