¿Por qué E/S de procesos distribuidos?
La E/S de procesos distribuidos de Siemens adquiere y emite señales de proceso de sensores y actuadores. Diseñado para SIMATIC PCS neo y PCS 7, garantiza una alta disponibilidad y flexibilidad para sus operaciones.
Las industrias de procesos se enfrentan a complejos requisitos de procesamiento de señales y de alta seguridad. Nuestros sistemas de E/S distribuidos procesan de forma fiable diversas señales, de forma centralizada o local, y admiten protocolos como 4-20 mA/HART, PROFIBUS o PROFINET.
Los diseños modulares le ayudan a mantener la flexibilidad de adaptación de la planta y reducir los gastos generales de ingeniería. Utilice PROFINET para una comunicación segura y en tiempo real y cerrar la brecha digital sobre el terreno. Proteja su inversión con la compatibilidad con los productos anteriores y la disponibilidad ampliada para futuras ampliaciones.


-640x360.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)