Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué sistemas de automatización robustos para DCS?

Nuestros sistemas de automatización para los sistemas de control distribuido SIMATIC PCS 7 y SIMATIC PCS neo ofrecen un rendimiento sólido y escalable para las exigentes aplicaciones de la industria de procesos. Mantenga su planta funcionando sin problemas durante décadas con un hardware integrado de forma coherente creado para necesidades complejas de automatización de procesos en las que el rendimiento de la CPU, la comunicación en tiempo real y la seguridad son fundamentales. La cartera incluye:

SIMATIC S7-410: sistema de automatización escalable para una alta disponibilidad del sistema

SIMATIC CN 4100: nodo de comunicación innovador, flexible y potente

Nuestros sistemas modulares ofrecen una alta disponibilidad del sistema y permiten ampliar la planta durante la operación continua. Con la opción de conectar sistemas de terceros, el SIMATIC CN 4100 se puede utilizar para implementar conceptos de sistema para la tecnología de control de procesos de manera eficiente.

The S7-410h with cables.

Beneficios clave

Aumentar la disponibilidad

Confíe en la máxima disponibilidad del sistema durante todo el ciclo de vida con nuestro hardware de automatización. Amplíe o adapte su sistema en cualquier momento mediante el sistema de automatización modular y flexible a las necesidades operativas cambiantes.

Ampliar durante la operación

Mantener la disponibilidad esencial de la planta realizando ampliaciones durante la operación en curso. Integre nuevos módulos sin tiempo de inactividad utilizando el principio modular de «conectar y producir» de nuestro sistema de automatización para obtener actualizaciones sin problemas.

Asegure su inversión

Combine la protección de la inversión con la seguridad del futuro: nuestros sistemas de automatización, que están fabricados al 100% en Alemania, están configurados para las décadas en las que funcionará su planta, utilizando las últimas tecnologías y un conjunto de chips diseñado por Siemens.

Soluciones destacadas

Descubra recursos y productos relacionados

Soporte

SIOS | Nodo de comunicación SIMATIC CN 4100 V4.0.1

Vídeo

Vídeo | Posibilidades de comunicación flexibles con el SIMATIC CN 4100

Vídeo | Presentación del producto SIMATIC CN 4100