Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SITRANS Soft Sensor Engine IQ?

El SITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ), impulsado por IA, es una tecnología de medición virtual que combina un enfoque de IA y una experiencia en procesos únicos para una amplia gama de aplicaciones sin necesidad de tener un sensor físico dedicado.

SSE IQ recopila los datos de medición existentes, los combina en una red de datos e identifica las correlaciones. Utilizando los datos históricos de la planta, los profundos conocimientos de Siemens sobre los procesos y la inteligencia artificial, se crea un modelo de procesos que puede simular la medición de un sensor prácticamente en tiempo real.

Este sensor blando puede actuar como medida de respaldo o incluso reemplazar los sensores físicos. Aumenta el rendimiento de los procesos hasta un 100% de disponibilidad y reduce los costes operativos al reducir los esfuerzos de servicio.

A diagram showing the Siemens application overview with various sections and icons.

Beneficios clave

Mejorar los resultados de las mediciones

Obtiene datos precisos rápidamente, lo que le ayuda a tomar decisiones precisas y puntuales.

Aumentar el rendimiento de los procesos

Sus procesos pueden funcionar de forma más fluida y coherente, maximizando el tiempo de actividad.

Minimice los costes operativos

Al reducir los esfuerzos de servicio y otros gastos, ayuda a mantener su presupuesto operativo dentro de los objetivos.

Capacidades destacadas

Empezar