Mida en gamas exigentes
Cubra aplicaciones que van desde la micropresión hasta la alta presión, con intervalos de 0,008 a 400 bar para gases, vapores y líquidos en entornos higiénicos e industriales.
El SITRANS SL es un analizador de gases con diodo láser diseñado para medir el oxígeno (O2) con alta sensibilidad. Con unos requisitos mínimos de instalación y mantenimiento, SITRANS SL garantiza un alto nivel de eficiencia económica y un ahorro de costes efectivo. Su innovadora célula de referencia en línea ofrece una ventaja única para el usuario con una necesidad mínima de mantenimiento y recalibración.
Logre una alta precisión de hasta un 0,075% con una baja deriva a largo plazo en amplios rangos, de 0,008 a 400 bar, para estabilizar los bucles de control y mejorar la calidad del producto.
Aproveche la carcasa de acero inoxidable, los diafragmas empotrados y las conexiones higiénicas que cumplen con las normas EHEDG y 3A para simplificar los procedimientos y la documentación del CIP/SIP.
Utilice los botones pulsadores y el diagnóstico del dispositivo locales para una configuración, simulación y solución de problemas rápidas, minimizando el tiempo de puesta en servicio y las interrupciones del proceso.
Cubra aplicaciones que van desde la micropresión hasta la alta presión, con intervalos de 0,008 a 400 bar para gases, vapores y líquidos en entornos higiénicos e industriales.
Conéctese sin problemas a través de HART, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus y parametrice localmente con tres botones para una puesta en servicio eficiente.
Seleccione las versiones intrínsecamente seguras del Ex ia adecuadas para la Zona 1 o la Zona 0 para mantener la conformidad sin comprometer el rendimiento.