Despliegue la absorción por resonancia UV
Logre rangos de medición muy bajos con una alta selectividad y una baja sensibilidad cruzada al agua y al dióxido de carbono.
El SIPROCESS UV600 ofrece espectroscopía UV selectiva para medir hasta tres componentes simultáneamente, con una excelente estabilidad a largo plazo y una conectividad remota con los sistemas de control de procesos. Las aplicaciones Unified Edge amplían este valor al ofrecer una visualización escalable, un ciclo de vida seguro de las aplicaciones y un despliegue rápido a nivel de operador para obtener información más rápida cerca del proceso.
Cuantifique simultáneamente el NO, el NO2, el SO2 o el H2S en un analizador para agilizar la monitorización y la presentación de informes.
Elimine los convertidores externos con la compilación directa de NO y NO2, lo que reduce las comprobaciones y los costes operativos.
Utilice interfaces modernas para la supervisión de la red y la conexión a los sistemas de control de procesos para respaldar las operaciones proactivas.
Logre rangos de medición muy bajos con una alta selectividad y una baja sensibilidad cruzada al agua y al dióxido de carbono.
Ejecute Unified Edge Apps en SIMATIC WinCC Unified para visualizar los datos, conectarse a través de MQTT y ampliar los flujos de trabajo en los dispositivos HMI.
Utilice la rueda de filtros opcional con celdas integradas para realizar ajustes manuales o automáticos y simplificar las rutinas de calibración.