Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los analizadores modulares de gases de proceso SIPROCESS GA700?

El SIPROCESS GA700 ofrece análisis de gases de proceso precisos y duraderos con un concepto operativo uniforme que simplifica la puesta en marcha, la operación y el servicio. Su plataforma modular se adapta al proceso para reducir el tiempo de inactividad y los costes del ciclo de vida y, al mismo tiempo, garantizar la disponibilidad. Además de las unidades de pared y de estantería, el nuevo dispositivo de campo Ex d combina la protección Ex d y Ex e para facilitar las modificaciones, una alta disponibilidad y reducir el mantenimiento. Con protección IP 65 y un rango de temperatura ampliado de hasta +60 °C, garantiza un funcionamiento seguro en entornos hostiles.

La cartera de un vistazo

  • Módulos de mezcla y combinación: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
  • Tres carcasas: estante de 19 pulgadas, montado en la pared, dispositivo de campo Ex-D
  • Configuración rápida con función Plug & Measure y corrección de interferencias integrada

Beneficios clave

Simplifique la puesta en marcha y las mejoras

Los terminales Ex e permiten modificarlos fácilmente y cambiar el cableado rápidamente sin abrir la carcasa Ex d, lo que reduce el tiempo de configuración.

Maximice el tiempo de actividad en áreas peligrosas

La carcasa Ex d resistente a la presión significa que la carcasa rara vez necesita abrirse in situ, lo que garantiza una alta disponibilidad y conformidad.

Reducir el esfuerzo de mantenimiento

La rápida sustitución de los componentes de conexión minimiza el tiempo de servicio y reduce los costes del ciclo de vida.

Capacidades destacadas