Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué configurar BGA?

El Set BGA es un sistema analizador compacto y estandarizado que monitoriza continuamente los vertederos, las aguas residuales y el biogás. Set BGA proporciona todos los componentes necesarios, desde el muestreo de gas hasta el control del operador, y monitoriza hasta cuatro flujos de muestras simultáneamente.

Optimice sus procesos con un análisis rápido y fiable del biogás bruto y obtenga ventajas económicas mediante:

  • Redujo los costes de operación y mantenimiento al monitorizar varios fermentadores con un solo dispositivo
  • Alta fiabilidad operativa y estabilidad a largo plazo gracias a un diseño robusto y una mayor vida útil del sensor H2S
  • Alta precisión de medición y seguridad: maneja gases inflamables en altas concentraciones sin diluirlos, de acuerdo con los informes del TÜV

Beneficios clave

Reducir los costes de operación y mantenimiento

Supervise varios fermentadores con un solo dispositivo con nuestra función de cambio de puntos de medición. Pida el sistema «listo para funcionar» para minimizar los esfuerzos de instalación y ahorrar en gastos operativos y de mantenimiento.

Permitir una alta fiabilidad y estabilidad operativas

Confíe en un diseño robusto y compatible con la industria para obtener una alta fiabilidad operativa y estabilidad a largo plazo. El sensor H2S proporciona una vida útil prolongada, lo que elimina la necesidad de diluirlo o retrolavarlo para obtener un rendimiento uniforme.

Lograr una alta precisión y seguridad de medición

Proporcione mediciones precisas de los gases de muestra sin diluir, incluidos los gases inflamables de alta concentración con verificación por TÜV.

Capacidades destacadas