Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la Serie 6?

La Serie 6 de Siemens ofrece una carcasa unificada y un funcionamiento guiado por Namur para el análisis de gases de procesos extractivos, lo que simplifica la integración y garantiza un rendimiento fiable en entornos exigentes. Es compatible con la monitorización de emisiones y el control de procesos con una precisión y un cumplimiento comprobados.

Cartera:

  • ULTRAMAT 6 | para componentes activos por infrarrojos
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | para componentes con actividad infrarroja y oxígeno
  • OXYMAT 6 | para oxígeno
  • OXYMAT 61 | para aplicaciones estándar de oxígeno
  • OXYMAT 64 | para trazas de oxígeno
  • CALOMAT 6 | para hidrógeno y gases nobles
  • CALOMAT 62 | para hidrógeno y gases nobles en gases corrosivos
  • FIDAMAT 6 | para hidrocarburos

Beneficios clave

Simplifique la integración en todos los analizadores

Funcionamiento unificado de viviendas y NAMUR con SIMATIC PDM y SIPROM GA para las unidades ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT y FIDAMAT.

Acelere el mantenimiento en cualquier entorno

La separación hermética, los diseños IP65 y las opciones de calentamiento y purga Ex (p) mantienen la fiabilidad de todos los analizadores de la Serie 6.

Garantizar el cumplimiento y la seguridad de los procesos

Las configuraciones certificadas y los principios de medición comprobados ayudan a la monitorización de las emisiones y al control de los procesos críticos.

FUNCIONES DESTACADAS

Portafolio de la Serie 6

ULTRAMAT 6 | para componentes activos por infrarrojos

Cumpla con altos estándares en cuanto a fiabilidad y calidad de medición. Esto lo garantizan la electrónica moderna, la facilidad de uso y un elemento físico que se adapta a la tarea de medición.

Imagen promocional de una serie de componentes activos de Ultramat 6 para infrarrojos, con un diseño elegante y moderno.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | para componentes activos en infrarrojos y oxígeno

Combina las funciones del analizador ULTRAMAT 6 y OXYMAT 6 en uno de 19 pulgadas.

Imagen promocional de un producto con un diseño elegante y moderno centrado en las características y ventajas del producto.

OXYMAT 6 | para oxígeno

Cumple con los altos estándares en aplicaciones exigentes gracias a la electrónica moderna, la facilidad de uso y un elemento físico que se adapta a la tarea de medición.

Dispositivo médico Oxymat 6 con un elegante diseño en azul y blanco sobre un fondo minimalista

OXYMAT 61 | para aplicaciones estándar de oxígeno

Un analizador de oxígeno rentable para aplicaciones estándar.

Imagen promocional de un producto con un diseño elegante y moderno centrado en las características y ventajas del producto.

OXYMAT 64 | para trazas de oxígeno

Mida las concentraciones de oxígeno en las trazas más pequeñas, incluso hasta el rango de medición mínimo de 0... 10 ppm.

Imagen de un dispositivo médico para la monitorización del rastro de oxígeno con una combinación de colores azul y blanco.

CALOMAT 6 | para hidrógeno y gases nobles

Para la medición continua del hidrógeno y los gases nobles, se mide la conductividad térmica específica de la mezcla de gases de muestra y se utiliza para calcular la concentración.

Imagen promocional de una serie de equipos de hidrógeno y gas noble, con un diseño elegante y moderno.

CALOMAT 62 | para H2 y gases nobles en gases corrosivos

Un dispositivo analítico de conductividad térmica diseñado especialmente para aplicaciones en gases corrosivos.

Imagen promocional de un dispositivo Calomat 62 de la Serie 6 que se utiliza para medir el hidrógeno y los gases nobles en los gases corrosivos.

FIDAMAT 6 | para hidrocarburos

Muy adecuado para la medición continua de hidrocarburos totales.

Elegante diseño industrial del dispositivo de medición de hidrocarburos Fidamat 6 con una estética tecnológica moderna