Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy impulsado por PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQExcel es una empresa de soluciones de ingeniería especializada en calidad de la energía, sistemas de gestión de la energía (EMS) y paneles de control de baja tensión. Fundada en 2020, PQExcel se ha ganado rápidamente una reputación como socio de confianza para los sectores que buscan soluciones basadas en el rendimiento. Nuestras ofertas van desde el diseño y la fabricación de paneles de control personalizados hasta sistemas avanzados de monitorización de la energía, que ayudan a los clientes a optimizar el consumo de energía, mejorar la fiabilidad y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
En línea con nuestra visión «Más allá del equipo». Hacia la eficiencia», PQExcel ahora ofrece servicios de consultoría para las normas ISO 50001 e ISO 9001, que permiten a las organizaciones reducir los costes de energía, mejorar la calidad de los procesos y prepararse para la certificación mundial.

¿Por qué Implementación del monitoreo energético y la calidad de la energía?

Las instalaciones requieren una monitorización energética y un control del rendimiento eléctrico para aumentar la eficiencia y el cumplimiento. Esta oferta implementa los dispositivos de medición SENTRON y el software SENTRON powermanager para permitir los sistemas de control y gestión de la energía compatibles con las normas ISO 50001 e ISO 9001. Las auditorías Power Quality evalúan los armónicos y las perturbaciones para definir las medidas correctivas que mejoren la fiabilidad y se ajusten a los límites del IEEE 519.

Gestor de energía SENTRON con PAC y Powercenter

Ventajas

  • Refuerza la monitorización de la energía y el control del rendimiento. Implementa una monitorización energética estructurada mediante dispositivos de medición SENTRON para establecer líneas de base, hacer un seguimiento de los indicadores de rendimiento energético y apoyar la implementación de la ISO 50001 mediante acciones mensurables de eficiencia energética y gestión de la demanda.
  • Mejora la calidad de la energía y el rendimiento eléctrico. Realiza auditorías de calidad de la energía para evaluar los armónicos, el desequilibrio de tensión y los problemas de demanda, y define las medidas de mitigación y las soluciones de mejora para mejorar la fiabilidad y cumplir con los límites del IEEE 519.
  • Preparación del sistema de gestión integrado. Establece marcos de gestión estructurados alineados con las ISO 50001 e ISO 9001, que incluyen la documentación, los procesos de control y la preparación de las auditorías internas para apoyar el cumplimiento sostenido y la mejora continua.

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales