Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Shannon® Onboarding Package impulsado por plus10

plus 10 is a Fraunhofer Spinoff that develops and delivers live learning optimization tools for complex fully automated assembly, production lines and injection molding machines. We are world-wide unique in the field of live learning systems for Healthcare / Pharma / Medtech production (fully GMP compliant) but also present in other industries like Automotive, Electronics and Consumer goods. Our tools are used for root-cause detection, trouble-shooting, knowledge transfer and quality optimization – leading to +10% OEE.

¿Por qué SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction?

Shannon® es una asistente de taller impulsada por la IA que analiza continuamente los datos de PLC de alta frecuencia. Detecta las causas principales de las pérdidas de productividad y ofrece orientación situacional directamente al operador. Cada solución y cada aporte de los operadores enriquece una base de conocimientos compartida, lo que hace que todo el personal de cualquier sitio pueda acceder a la experiencia en el idioma en el que haya iniciado sesión. Esto reduce el tiempo medio de reparación, acelera el entrenamiento y equilibra el rendimiento entre los turnos.

Ventajas

  • Solución de problemas más rápida al identificar y localizar al instante las causas principales de los errores
  • Reducción del tiempo de inactividad (MTTR) mediante recomendaciones de soluciones situacionales
  • Mayor producción al priorizar y resolver los actuales cuellos de botella
  • Conocimientos compartidos sobre la resolución de problemas en todos los turnos y empleados, reduciendo las variaciones de productividad las 24 horas del día

Funcionalidades destacadas

Case Study

No se ha hallado ninguna respuesta

Rápido aumento con Shannon® en YPSOMED, Schwerin

Shannon® mejora la producción automatizada de autoinyectores en YPSOMED, Schwerin, al permitir la detección de errores en tiempo real, el intercambio de conocimientos y la optimización basada en los datos, lo que aumenta la eficiencia y acelera la aceleración

Aplicaciones del mundo real

Select...
No se ha hallado ninguna respuesta

Shannon® optimiza las megafábricas de Aumovio

Al implementar Shannon® en la megafábrica de Brandy, Aumovio (antes Continental) mejoró la disponibilidad un 18% y aumentó el MTBF un 95%, reduciendo el tiempo de inactividad y permitiendo la optimización basada en los datos en la producción automatizada de pantallas.

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Dispositivo Siemens Industrial Edge instalado en una red de máquinas con la aplicación plus10

Conectividad: tráfico saliente cifrado al backend de la nube a través de HTTPS

PLC: familia S7-1200/1500 u otros PLC con un servidor OPC UA integrado de alto rendimiento

TIA V19 o superior

Alarmas de PLC TIA utilizadas para aumentar los eventos de HMI

Otros casos necesitan aclaración con el soporte técnico de plus10: interested@plus10.de