Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

HOPPER - the online quality optimizer for scrap reduction impulsado por plus10

plus 10 es una empresa derivada de Fraunhofer que desarrolla y ofrece herramientas de optimización del aprendizaje en vivo para máquinas complejas de montaje, producción y moldeo por inyección totalmente automatizadas. Somos únicos en el mundo en el campo de los sistemas de aprendizaje en vivo para la producción sanitaria, farmacéutica y médica (totalmente compatibles con las GMP), pero también estamos presentes en otros sectores, como la automoción, la electrónica y los bienes de consumo. Nuestras herramientas se utilizan para detectar la causa principal, solucionar problemas, transferir conocimientos y optimizar la calidad, lo que lleva a un aumento del 10% de OEE.

¿Por qué Hopper: optimización de parámetros en tiempo real para una calidad sostenible?

Hopper aprende de los datos de la máquina, la materia prima y el proceso y genera recomendaciones situacionales para ajustar los parámetros de forma óptima a fin de mantener la chatarra y el tiempo de ciclo lo más bajos posible. En lugar de confiar en la «prueba y error» manual, Hopper ofrece recomendaciones situacionales para ajustes de parámetros específicos, basándose en un proceso ideal prácticamente aprendido y respetando los plazos de validación.

No se ha hallado ninguna respuesta

Ventajas

  • Reducción de las diferentes tasas de desecho y tiempos de ciclo. plus10 Hopper genera sugerencias situacionales para el ajuste de parámetros específicos para la máquina y las unidades de control de temperatura.
  • Reacción situacional a las variaciones de los lotes de materia prima, por ejemplo, debido a diferentes cambios de secado, temperatura o viscosidad, con reciclados (PCR) o diferentes lotes. También funciona para el moldeo por inyección de elastómeros y termoplásticos y para materiales exigentes, como termoplásticos con un alto contenido de material reciclado
  • Simplificación del funcionamiento de varias máquinas mediante sugerencias en tiempo real para todas las máquinas conectadas
  • Ajustes situacionales para establecer los parámetros de los moldes complejos, dentro de los plazos validados.
  • Hopper permite un conocimiento escalable de los procesos y permite a los equipos operar a nivel de experto, independientemente del turno o la experiencia.

Funcionalidades destacadas

Case Study

No se ha hallado ninguna respuesta

plus10 y ZAHORANSKY optimizan la tecnología médica

Lea cómo ZAHORANSKY utiliza Hopper from plus10 para acelerar la puesta en marcha de sistemas complejos de moldeo por inyección y reducir los residuos. Desafío: procesos inestables debido a las fluctuaciones del material

Aplicaciones del mundo real

Select...

Producción de sellos de eje radial Simmering® en FST

«Hopper ayuda a nuestros ingenieros de configuración con sus sugerencias de parámetros para ajustar la configuración de la máquina y solucionar problemas para aumentar y estabilizar la eficiencia en todos los ejes de nuestros complejos procesos de moldeo por inyección de elastómeros. «A. Botta, director de ingeniería de procesos de FST en Luserna, Italia

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Características de la materia prima por lote, por ejemplo, densidad, viscosidad

Entorno del producto, p. ej. temperatura ambiente + humedad

Tipo de máquina + configuración, p. ej. eléctrica, híbrida/hidráulica

Datos del proceso (real + parámetro establecido), por ejemplo, curvas de presión/velocidad de inyección

dispositivos periféricos, por ejemplo, del tipo colector caliente/frío, dispositivo de temperatura

Comentarios sobre la calidad del producto, por ejemplo, características geométricas + de la superficie, peso

Especificación del producto, p. ej., límites de parámetros de proceso permitidos

Mapeo entre cada una de las fuentes de datos mencionadas anteriormente

Conectividad: tráfico saliente cifrado al backend de la nube a través de HTTPS

Dispositivo Siemens Industrial Edge instalado en una red de máquinas con la aplicación plus10