El optimizador de PDN utiliza un proceso de dos etapas para determinar la estrategia óptima para poblar los condensadores en el diseño que se está analizando:
- La síntesis basada en expertos utiliza 5 estrategias diferentes basadas en las técnicas más utilizadas para crear y refinar las poblaciones de condensadores. Este proceso se ejecuta rápidamente y produce resultados que se pueden utilizar tal cual o como «semilla» para la posterior optimización.
- La optimización genética con reconocimiento de dominios se basa en la salida de la primera fase y utiliza un algoritmo «generacional» sucesivo para mejorar el rendimiento del diseño. No se trata de un algoritmo de optimización genérico; está ajustado para desacoplar la optimización de los condensadores y produce mejores resultados, más rápido que un optimizador genérico.