Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Integridad de la alimentación de corriente continua

Cuando la corriente fluye en los planos de potencia y en las huellas de energía, se crea una caída de tensión IR. Aunque las resistencias asociadas a los planos y las vías de alimentación son pequeñas, la caída de tensión puede ser significativa, especialmente con los circuitos integrados de alta potencia actuales. Esto es especialmente cierto cuando las señales de alimentación solo constituyen una parte de una capa plana y, como resultado, se hacen largas y delgadas. La trayectoria de la corriente a través de los planos eléctricos y las vías suele ser contradictoria, ya que provoca concentraciones del flujo de corriente que provocan una caída excesiva de los infrarrojos y un calentamiento asociado. Esta caída de tensión excesiva no solo puede provocar un funcionamiento poco fiable de los componentes, sino que también puede dañar la placa.

HyperLynx DC Drop analiza el flujo de corriente desde el VRM hasta las clavijas de alimentación de los componentes para garantizar que se suministra la tensión adecuada a los componentes y se evitan densidades de corriente excesivas. Es lo suficientemente rápido como para usarlo de forma interactiva durante el diseño de la PCB, de modo que los problemas se pueden detectar y corregir al principio del proceso de diseño, cuando son más fáciles y rápidos de corregir.

Integración y facilidad de uso con HyperLynx

La integridad de la alimentación de corriente continua y alterna se admite en la misma GUI, por lo que se puede configurar el diseño una vez y analizar el comportamiento de la PDN de corriente continua y alterna. HyperLynx Power Integrity (HL-PI) comparte la misma interfaz gráfica que HyperLynx Signal Integrity (HL-SI), por lo que es fácil cambiar entre el análisis de la integridad de la señal y la alimentación.

HL-PI puede importar datos de diseño de una amplia variedad de formatos CAD para su análisis. Una vez importada la base de datos, los asistentes de análisis guían a los usuarios a través de los diferentes flujos de análisis paso a paso, poniendo los sofisticados análisis de integridad energética directamente a disposición de los diseñadores populares, que pueden realizar simulaciones y tomar decisiones de diseño como parte de su ciclo de diseño normal.

La imagen muestra a una persona usando un dispositivo con un menú desplegable en la pantalla.
Una persona con camisa azul y pantalones negros hace un truco de patineta en el aire.

Velocidad y capacidad superiores

El motor de análisis de DC Drop utiliza un algoritmo único y muy eficaz que utiliza menos memoria y realiza los análisis mucho más rápido que las herramientas tradicionales de DC PI. Esto significa que puede ejecutar diseños mucho más grandes de lo que normalmente es posible y producir resultados rápidamente.

HyperLynx DC Drop se puede ejecutar en el portátil de un usuario en la mayoría de los casos, por lo que solo se necesita un ordenador de tipo servidor para los diseños más grandes. También admite la verificación por lotes, de modo que, una vez que se haya configurado una colección de diferentes suministros, se puede verificar automáticamente todo el sistema con un solo clic del ratón.

Flujo unificado de análisis de diseño y verificación

HyperLynx DC Drop admite análisis previos y posteriores al diseño mediante un editor de prediseño único que permite a los usuarios crear y editar planos de potencia, vías y topologías de señales en un entorno basado en esquemas. Es ideal para realizar una planificación básica de la PDN y experimentar con diferentes escenarios.

El editor de PDN también se puede utilizar con la verificación posterior al diseño para extraer áreas de interés y hacer experimentos posteriores al diseño «qué pasaría si», probar los posibles cambios en el diseño antes de enviar el diseño de nuevo al diseño para modificarlo.

Con un flujo de análisis único tanto para la planificación del diseño previo como para la verificación posterior al diseño, HyperLynx DC Drop facilita la comparación de los resultados de los análisis previos y posteriores al diseño, de modo que los diseñadores pueden comparar sus expectativas previas al diseño con el comportamiento real posterior al diseño.

La imagen muestra a una persona de pie frente a una pantalla grande que muestra un vídeo de una persona cayendo desde una altura.
Una persona está de pie frente a una pantalla grande que muestra un vídeo de un hombre hablando.

Configuración de análisis sencilla

HyperLynx DC Drop facilita el proceso de configuración del análisis al reunir todos los datos de la fuente de alimentación y los componentes en un solo lugar. Los usuarios definen las topologías de las fuentes de alimentación, las características del VRM y el consumo de corriente del circuito integrado, y HyperLynx se encarga del resto. Soporta fuentes de alimentación multifásicas, junto con clavijas de teledetección.

Informes exhaustivos de resultados

HyperLynx DC Drop proporciona los resultados de los análisis en formato de informe gráfico y tabular interactivo.

El visor PowerScope proporciona pantallas 2D codificadas por colores y 3D interactivas de la caída de tensión y la densidad de corriente. Los usuarios pueden desplazar y hacer zoom en la pantalla, ver los resultados en varios formatos y configurar la escala de color de forma automática o manual.

El informe HTML resume los resultados de los análisis e informa de todo lo que se ha analizado. Contiene hipervínculos que permiten mostrar las áreas problemáticas directamente con el visor PowerScope. El informe de entrega de HyperLynx DC le dice exactamente lo que más quiere saber: qué ha pasado, qué ha fallado y en qué medida.

Hay una persona de pie frente a la pantalla de un ordenador con un gráfico.
Seminario web bajo demanda

Hacerlo bien: ejecute simulaciones de SI y PI con precisión

No tiene sentido realizar simulaciones de SI/PI si las herramientas que utiliza no tienen la precisión, la capacidad y el rendimiento necesarios para hacer el trabajo en un plazo razonable.

Esta presentación grabada en el cine comparte parte de la tecnología avanzada que HyperLynx utiliza para producir resultados precisos.

Un diagrama que muestra un análisis de integridad energética de una caída de corriente continua en un circuito, con varios componentes y medidas etiquetados.

Resources