Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Aplicaciones rápidas de resolución 3D

Como los métodos cuasiestáticos resuelven la red en un solo punto de frecuencia, funcionan más rápido y pueden gestionar estructuras más grandes que sus homólogos de onda completa. Se utilizan normalmente para crear modelos de paquetes para componentes pequeños que incluyen valores parásitos para todos los pines del dispositivo, incluido el acoplamiento pin-pin para todos los pines.

También se utilizan en aplicaciones analógicas de menos de 1 GHz, en las que las estructuras de los PCB pueden considerarse elementos agrupados. Los métodos cuasiestáticos son ideales para aplicaciones analógicas en las que los parásitos de los PCB afectan al funcionamiento de los circuitos a pesar del pequeño tamaño físico de la estructura.

Paquete HLAS Fast3D

Edición, análisis y procesamiento de resultados integrados

Resultados HLAS Fast3D 1280 x 720

La GUI de Fast 3D proporciona un entorno integrado para la importación y edición del diseño, la configuración y la ejecución de la simulación, seguida de la visualización, el posprocesamiento y la exportación de los resultados de la simulación mediante varios formatos de salida estándar. Se pueden crear varias versiones de un proyecto para probar alternativas, simular proyectos por separado y mostrar los resultados.

Los parásitos extraídos se pueden exportar en varios formatos, incluidas tablas RLGC, listas de redes de subcircuitos de especias y sintaxis de modelos IBIS.

Integración y facilidad de uso con HyperLynx

El solucionador Fast 3D se integra con Xpedition para permitir la simulación AMS, utiliza el análisis para extraer los parásitos de los PCB de una base de datos de maquetación de Xpedition y anotarlos al revés en el esquema del diseñador. Este flujo de trabajo admite el diseño y la verificación de circuitos analógicos y módulos de alimentación.

El solucionador 3D rápido utiliza el mismo entorno de interfaz gráfica que los solucionadores híbrido y de FWS, lo que significa que también se puede utilizar para resolver cualquier proyecto creado para esos otros solucionadores, si así lo desea.

El solucionador 3D rápido también se puede utilizar de forma independiente para extraer modelos de paquetes y crear modelos de simulación. Los diseños de los paquetes pueden importarse directamente de varios formatos CAD, recortarse, editarse y resolverse, y luego exportarse con cualquiera de los formatos de salida de simulación que admite Fast3D.

Secuencias de comandos y automatización

El análisis de la integridad de la señal y la alimentación son procesos complejos de varios pasos, en los que cambiar una sola opción puede afectar significativamente al resultado final. Como estas simulaciones suelen ser largas y consumen muchos cálculos y memoria, es fundamental garantizar que las simulaciones se configuran correctamente y se realizan de forma coherente. Sin la capacidad de garantizar que las simulaciones se realizan de forma coherente y precisa, se pierde mucho tiempo ajustándose y simulando.

HyperLynx Advanced Solvers se puede ejecutar de forma interactiva y mediante una automatización basada en Python. Esto permite configurar, analizar y depurar inicialmente los diseños mediante análisis interactivos para determinar la configuración óptima de la simulación. Luego, a medida que el diseño se repite, esos ajustes se pueden reutilizar mediante la automatización para garantizar que los análisis se realizan siempre de la misma manera, se informa sobre las mismas métricas y se producen los mismos modelos de salida. Los solucionadores disponen de un entorno interactivo de scripts de línea de comandos directamente para que los usuarios puedan desarrollar y probar sus guiones de automatización.

La automatización de HyperLynx Advanced Solver forma parte de un marco de creación de scripts más amplio para toda la familia HyperLynx, que permite crear flujos de análisis automatizados con múltiples herramientas. Este marco de programación orientado a objetos incluye flujos predefinidos para el análisis de la integridad de la alimentación, la integridad de la señal y el cumplimiento de los enlaces en serie que permiten a los usuarios realizar análisis complejos con solo unas líneas de código personalizado.

Secuencias de comandos y automatización de HyperLynx
Solucionador cuasiestático

Resources