Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls impulsado por Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, Inc. es una empresa multinacional estadounidense de ciberseguridad con sede en Santa Clara (California). La empresa presta servicios a más de 70 000 organizaciones en más de 150 países, incluidas 85 de las Fortune 100. Palo Alto Networks ofrece una plataforma de ciberseguridad integral que integra soluciones de seguridad de red, seguridad en la nube, protección de puntos finales y centro de operaciones de seguridad (SOC). Al aprovechar la inteligencia de amenazas impulsada por la IA, la automatización y una arquitectura Zero Trust, Palo Alto Networks permite a las organizaciones reforzar su postura de seguridad general, mejorar la detección y la respuesta a las amenazas e impulsar de forma segura la transformación digital.

¿Por qué Seguridad de OT más inteligente con IA y Zero Trust para TI/OT?

Los firewalls de próxima generación (NGFW) de Palo Alto Networks están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los líderes de TI y TO en los sectores industriales y de infraestructuras críticas, como la fabricación, el transporte y la energía. A medida que estos entornos convergen cada vez más, las organizaciones se enfrentan al desafío de proteger sistemas híbridos complejos que incluyan tanto los activos de TI como la tecnología operativa. Nuestra solución de NGFW aborda este problema haciendo cumplir los principios de Zero Trust en todos los niveles de red y, al mismo tiempo, cumple con los estándares del sector, como la ISA y la IEC 62443. La plataforma proporciona una visibilidad profunda del tráfico de la red, el comportamiento de los usuarios y los flujos de aplicaciones, lo que permite un control granular y una prevención automática de amenazas, incluso en entornos de TO segmentados. Los clientes se benefician de la reducción del ciberriesgo, la mejora de la transparencia y un camino simplificado para cumplir con la normativa. Esta base de seguridad preparada para el futuro e impulsada por la IA permite una transformación digital segura a gran escala.

El enfoque de Palo Alto Networks con respecto a la seguridad de OT

Ventajas

  • El NGFW, impulsado por la IA, permite la detección de amenazas en tiempo real, la respuesta automatizada y una visibilidad profunda en TI y OT. Reduce los riesgos, apoya Zero Trust y garantiza operaciones seguras y resilientes en entornos industriales y críticos.
  • La solución se adapta sin problemas a las redes mundiales de TI y TO y se alinea con la ISA/IEC 62443. Unifica las políticas de seguridad en la nube y en las instalaciones, simplifica el cumplimiento y apoya la transformación digital a largo plazo con un control centralizado e inteligente.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Proteger la I+D y la propiedad intelectual

Los equipos mundiales de I+D colaboran en redes híbridas y comparten datos confidenciales. El NGFW proporciona un control de acceso granular y una visibilidad total de las aplicaciones. Detecta y bloquea las amenazas en tiempo real y supervisa el movimiento de los datos. Protege la propiedad intelectual, asegura la colaboración con los proveedores y garantiza la total transparencia del tráfico.