Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

PAILOT impulsado por PAILOT

Como APS (planificación y programación avanzadas) basado en la nube de nueva generación, PAILOT complementa su ERP y permite una planificación precisa de la producción. Esto aumenta el cumplimiento de las fechas de entrega, reduce los tiempos de inactividad, utiliza los recursos de manera más eficiente y reduce los tiempos de procesamiento. Mantenga una visión general de su taller, optimice el despliegue del personal y las máquinas y aumente la eficiencia de la producción con la planificación de la producción de PAILOT. Es posible una integración perfecta con un ROI en menos de 6 meses.

¿Por qué La IA y la nube permiten una planificación inteligente de la producción?

Nuestro APS de próxima generación basado en la nube e impulsado por la IA crea transparencia y orden en su taller. Disfrute de una utilización óptima de los recursos y de unos KPI mejorados con solo tocar un botón. El PAILOT complementa su ERP y aporta claridad a los procesos complejos.
El resultado: mayor fiabilidad de entrega, menos tiempo de inactividad, uso más eficiente de los recursos y tiempos de procesamiento más cortos.

Ventajas

  • Aumente su puntualidad en la entrega:
    Una planificación integral y optimizada en todas las áreas de producción, en lugar de una optimización local en áreas individuales, garantiza una mayor fiabilidad y transparencia en la entrega. Los retrasos pueden reducirse hasta un 25%.
  • Mejor uso de los recursos:
    Con planes de producción optimizados, puede desplegar sus máquinas y empleados de forma mucho más eficiente. Puede producir hasta un 20% más sin comprar máquinas nuevas ni aumentar el número de empleados, o puede reducir los costes en los momentos de mala recepción de pedidos.
  • Transparencia total:
    Mantenga un registro del progreso actual del trabajo y del procesamiento futuro planificado en todo momento y tome mejores decisiones.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Programación detallada de PCB y montaje de PCB

En PAILOT somos expertos en procesos de producción de PCB y ensamblajes de PCB.
La producción de PCB puede incluir un número de pasos de procesamiento de 3 dígitos. En la PCBA, la profunda lista de materiales y la conexión de las áreas impulsadas por máquinas y personales son un desafío. PAILOT puede hacer frente a estas complejidades.

Preguntas frecuentes