Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

PAT & Advanced Analytics impulsado por OYTEC

En OYTEC, ponemos la experiencia y el conocimiento de nuestro capital humano en el servicio de atención al cliente, ofreciéndoles la mejor solución a sus necesidades en línea con los objetivos empresariales: deseo de establecer una relación de socio estrecha y duradera con nuestros clientes basada en la confianza mutua, el trabajo conjunto y la excelencia en el servicio. Tener en cuenta el capital humano como elemento diferencial. Los sistemas se diseñarán y desarrollarán para ayudar a las personas y fomentar su creatividad. Ofrecer soluciones con la premisa de la especialización como base de nuestra experiencia y conocimientos. Principalmente en entornos de GMP y FDA Compliance.

¿Por qué Acelerar el tiempo de comercialización mediante la calidad desde el diseño?

... permite hacer previsiones fiables con las que se puede mejorar continuamente la calidad y la eficacia del proceso
-Diseñar, analizar y controlar los procesos de fabricación de productos farmacéuticos
-Gestión integrada de datos PAT
-Conexión de analizador estándar, recopilación de datos y control de instrumentos
-Comunicación bidireccional con analizadores de procesos para el 21CFR11
-Supervisión en línea para garantizar el funcionamiento dentro de las especificaciones.
-Capacidades fuera de línea: interacción bidireccional con varias herramientas de modelado
-Permitir los procesos de calidad por diseño (QbD).
-Tecnología SIMATIC SIPAT

Ventajas

  • El tiempo de comercialización se redujo un 90%.
  • Aumento del 33% en la capacidad del sistema.
  • Reducción de hasta un 20% en los costes de producción.
  • Gestión central de datos PAT
  • Apoyar el desarrollo de procesos basado en el QBD de forma estructurada
  • Predicción y monitorización de la calidad en tiempo real
  • Habilitar la publicación en tiempo real
  • Reducir la chatarra y la repetición de trabajos
  • Reducir el tiempo de desarrollo y producción
  • Parte de las iniciativas de Digital Twin
  • Cumplimiento con las GMP y la FDA

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos

Ninguna