Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Electronic Batch Record impulsado por OYTEC

En OYTEC, ponemos la experiencia y el conocimiento de nuestro capital humano en el servicio de atención al cliente, ofreciéndoles la mejor solución a sus necesidades en línea con los objetivos empresariales: deseo de establecer una relación de socio estrecha y duradera con nuestros clientes basada en la confianza mutua, el trabajo conjunto y la excelencia en el servicio. Tener en cuenta el capital humano como elemento diferencial. Los sistemas se diseñarán y desarrollarán para ayudar a las personas y fomentar su creatividad. Ofrecer soluciones con la premisa de la especialización como base de nuestra experiencia y conocimientos. Principalmente en entornos de GMP y FDA Compliance.

¿Por qué Fabricación farmacéutica 4.0 sin papel con eBr?

... secuenciando con precisión los diferentes pasos que se van a ejecutar con una revisión en tiempo real por excepción.
-Gestión de las instrucciones y los flujos de trabajo de fabricación
-Gestión de parámetros críticos del proceso y atributos de calidad
-Reseña por excepción en tiempo real
-Gestión de equipos, cuadernos de bitácora electrónicos
-Información en tiempo real sobre el inventario y el flujo de materiales
-Registro de auditoría, rastros y genealogía
-Cumplimiento con las GMP y la FDA
-Integración con los sistemas corporativos y de automatización
-Tecnología Opcenter Execution Pharma de Siemens

Ventajas

  • El 95% a la primera vez, ¿verdad?
  • Un 75% menos de desviaciones en los registros por lotes.
  • Un 75% menos de tiempo de revisión de los registros por lotes
  • Reducir un 75% los tiempos de entrada de datos.
  • Reducción de costes y tiempos de ciclo
  • Fabricación eficiente y sin papel.
  • No requiere conocimientos avanzados de TI
  • Reducción del tiempo de comercialización de nuevos productos.

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos

Ninguna