Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Digital Weighing & Dispensing impulsado por OYTEC

En OYTEC, ponemos la experiencia y el conocimiento de nuestro capital humano en el servicio de atención al cliente, ofreciéndoles la mejor solución a sus necesidades en línea con los objetivos empresariales: deseo de establecer una relación de socio estrecha y duradera con nuestros clientes basada en la confianza mutua, el trabajo conjunto y la excelencia en el servicio. Tener en cuenta el capital humano como elemento diferencial. Los sistemas se diseñarán y desarrollarán para ayudar a las personas y fomentar su creatividad. Ofrecer soluciones con la premisa de la especialización como base de nuestra experiencia y conocimientos. Principalmente en entornos de GMP y FDA Compliance.

¿Por qué Solución de pesaje y dispensación lista para usar?

... conciliación de materiales y registro de auditoría integrado, entre muchos otros.
-Diseño intuitivo y fácil de usar.
-Diferentes tipos de opciones de pesaje.
-Pesaje de órdenes de trabajo o campañas.
-Gestión de la potencia y la densidad.
-Gestión de la calibración.
-Etiquetas, peligros y advertencias que cumplen con el GHS.
-Registro de entrada/salida de material preparado integrado.
-Reseña por excepción en tiempo real.
-Informes predefinidos.
-Registro de auditoría, rastros y genealogía.
-Cumplimiento con las GMP y la FDA.

Ventajas

  • La disponibilidad de salas de pesaje aumentó un 50%.
  • Un 75% menos de errores en la entrada de datos.
  • Intuitivo y fácil de usar.
  • Operaciones de pesaje seguras.
  • Se adapta a cualquier proceso de pesaje.
  • Aumente la coherencia y la integridad de las operaciones.
  • Minimice los errores y los riesgos, aplique los procedimientos operativos estándar.
  • Reseña al 100% en tiempo real por excepción.
  • Complete las operaciones sin papel.
  • No requiere conocimientos de OT-IT.
  • 21 Cumplimiento del CFR, parte 11.

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Ninguna