Aumente sus capacidades ampliando su solución de NX Manufacturing utilizando Line Designer X como un complemento de gran valor, que le permitirá personalizar su solución de NX Manufacturing para que se adapte a las necesidades únicas de su proyecto.
Ya sea que esté planificando una nueva planta o optimizando una existente, Line Designer X le permite visualizar, validar y refinar los diseños de fabricación con una eficacia excepcional. Le permite crear diseños de producción detallados y con gran riqueza visual que contribuyen a crear un gemelo digital inteligente de su entorno de fabricación.
A medida que diseña, genera simultáneamente una lista de equipos (BOE) o una lista de recursos (BOR) completa, lo que garantiza la alineación entre la planificación del diseño y la gestión de los recursos.
Características principales
Optimice la creación de diseños con herramientas 2D y 3D intuitivas
Centralice todas las tareas de diseño en una sola interfaz y trabaje sin problemas en 2D o 3D sin necesidad de conversión de datos. Coloque rápidamente el equipo mediante las funciones de arrastrar y soltar, conexión automática y ajustar la posición para un diseño rápido y eficaz.
Evaluar la autorización del equipo dentro de una instalación
Utilice un editor de cinemática integrado para definir grupos y uniones rígidos con límites y poses. Los administradores de la biblioteca pueden crear fácilmente cinemáticas complejas, lo que permite a los ingenieros de diseño reutilizar y simular el posicionamiento de los equipos sin esfuerzo.
Acceda a una amplia biblioteca de componentes inteligentes y configurables
Aproveche una amplia biblioteca de recursos paramétricos configurables mediante familias de piezas y plantillas de productos. Los recursos de Explore están disponibles en unidades métricas e imperiales para los modos independiente y conectado a Teamcenter.
Comunique los diseños de forma clara con la visualización y los informes integrados
Comunique la información clave a las partes interesadas a través de informes, herramientas de redacción y exportación. Utilice informes visuales con gráficos codificados por colores para que la información sea clara y fácil de interpretar.

Complementos de alto valor de NX Manufacturing
Impulse su solución de NX Manufacturing con complementos de gran valor, que le permiten ampliar fácilmente sus capacidades de software a medida que sus requisitos de planificación de la fabricación aumentan con el tiempo.
El valioso complemento Line Designer X requiere una licencia de NX Manufacturing Essentials.
Amplíe la funcionalidad de su solución NX Manufacturing con otros complementos de gran valor, como:
- Assembly Line Planner X
- Kits de herramientas NX Open



.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)