Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Motivos por los que utilizar NX X Manufacturing Premium

NX Manufacturing CAD/CAM Premium es el paquete más completo que se basa en el producto Advanced. Incorpora fresado simultáneo de 5 ejes y mecanizado rotativo, junto con capacidades de fresado, torneado y sondeo en máquina de 3 y 2,5 ejes.

Características principales

Fresado de 5 ejes: Las últimas estrategias de trayectoria permiten un control preciso de las operaciones, lo que permite mecanizar de forma eficiente y segura componentes complejos en máquinas de control numérico computarizado (CNC) multieje en una sola configuración. Aproveche el desbaste adaptativo de alta velocidad de 5 ejes para reducir significativamente el tiempo de mecanizado y mejorar la eficiencia general. Logre acabados superficiales superiores mediante el acabado de curvas guía, que garantiza la precisión de sus piezas de trabajo. Utilice el corte de virutas para aprovechar toda la longitud de la flauta y optimizar tanto la extracción del material como la vida útil de la herramienta. Aplicar técnicas de fresado de tubos para mecanizar con precisión elementos huecos y estrechos. Visualice las características de la trayectoria de la herramienta, incluidos los ángulos de avance, las posiciones y las velocidades del eje de rotación, para mantener un mayor control y precisión durante todo el proceso.

Gestión de datos: acceder a la gestión de datos CAM y permitir la gestión de archivos en la nube, incluida la entrada y la salida de los archivos de fabricación y el control de revisiones. Explore las funciones que ayudan a identificar las dependencias entre las piezas de diseño y las configuraciones de CAM, mientras que los hilos de debate y las asignaciones de tareas integrados permiten la colaboración interfuncional entre diseñadores y fabricantes.

Mecanizado rotativo: Optimice las operaciones de fresado de 4 ejes con un mínimo de entradas, simplificando el proceso de mecanizado para aumentar la eficiencia. Implemente controles avanzados para gestionar con precisión los cambios de contacto y la densidad de puntos de la herramienta, lo que permitirá mejorar los resultados de mecanizado Automatice el fresado en reposo para garantizar que cualquier material sin cortar se mecaniza de forma eficaz.

Fresado en 3 ejes: Acelere el mecanizado CNC mediante el desbaste adaptativo 3D, lo que reduce los tiempos totales de los ciclos. Automatice el fresado en reposo para permitir el desbaste en varias etapas y garantizar que no quede material sin cortar. Controle las regiones de corte con precisión mediante métodos avanzados, lo que mejora la precisión de las estrategias de mecanizado. Emplee estrategias de acabado suaves para ofrecer un acabado superficial de alta calidad.

Fresado de 2,5 ejes: Máquina con fresado basado en el volumen para permitir una programación más rápida de las piezas prismáticas, y el mecanizado basado en funciones automatiza la programación. Las estrategias de mecanizado a alta velocidad pueden reducir el tiempo de mecanizado hasta un 60% y la programación de varias piezas aumenta la productividad.

Girando: Mecaniza eficazmente piezas cilíndricas en máquinas de torno con husillos simples y dobles utilizando amplias capacidades de torneado. Las estrategias de desbaste incluyen las operaciones de cara, vuelta, aburrimiento y socavamiento, mientras que las técnicas de acabado abarcan las estrategias de pases múltiples y la cara. La fabricación de orificios incluye operaciones puntuales, perforadas, picoteadas, astilladoras y roscadas, con ranuras que ofrecen un control flexible del punto de seguimiento y roscado para los diámetros exterior e interior.

Herramientas CAD integradas: NX CAM ofrece funciones de CAD líderes del sector para modelar, editar y ensamblar, que aceleran la programación del CNC. Con los traductores integrados puede leer todos los formatos de datos estándar, incluidos IGES, DXF, STEP, STL y JT.

Las métricas de fabricación se basan en pruebas internas, de mecanizado o en estudios de comparación interna.

Representación 3D de una máquina-herramienta diseñada por NX.

Ventajas de NX Manufacturing:

  • Programa que utiliza herramientas CAD/CAM avanzadas adaptadas a sus necesidades específicas de fabricación
  • Reduzca los costes iniciales y agilice el despliegue con la tecnología en la nube
  • Aumente la productividad con las capacidades de programación CNC líderes del sector
  • Mejore la colaboración entre las partes interesadas mediante soluciones basadas en la nube
  • Amplíe la funcionalidad de sus soluciones con Value Based Licensing

Solución personalizable

Amplíe la funcionalidad con NX Manufacturing Value Based Licensing para configurar y personalizar sus soluciones, que incluyen:

  • Herramientas avanzadas de modelado
  • Capacidades de mecanizado especializadas
  • Simulación basada en código G
  • Solución moderna de posprocesamiento

Funcionalidades de NX X Manufacturing Premium

Compare las soluciones CAD/CAM de NX Manufacturing

Explore cuatro niveles escalables de soluciones CAD/CAM de NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced y Premium

El mejor software de CAM para diseño y fabricación

Nitin S., ingeniero de diseño, cliente de pequeñas empresas

Avanzadas funcionalidades para el mecanizado de piezas complejas

Mohammed S., director de programas de una empresa mediana

Superior para cálculos en 3D y creación de trayectoria de herramientas

Usuario verificado en la fabricación, cliente de pequeñas empresas

Teamcenter Share: colaboración basada en la nube

Optimice todo su proceso de producción con Teamcenter Share, una solución de colaboración basada en la nube de próxima generación de Siemens, que se conecta sin problemas al software NX CAM. Comuníquese y comparta información de forma segura con las partes interesadas internas y externas en la nube.

Conecte los equipos de diseño, fabricación y planta para gestionar una producción más flexible y eficiente.

Su suscripción también incluye el acceso a Teamcenter Share. Con funciones que incluyen almacenamiento central seguro y uso compartido basado en direcciones de correo electrónico, Teamcenter Share le permite colaborar de forma instantánea, segura y sencilla con sus colegas, socios y clientes. Se le proporcionará una cuenta empresarial en la nube (ECA) para que los administradores accedan a Teamcenter Share y deleguen privilegios adicionales.

Excepto los usuarios invitados, todos los usuarios autorizados de los servicios en la nube de Teamcenter Share recibirán acceso al entrenamiento bajo demanda sobre «Cómo empezar con Siemens Xcelerator Academy» (LAAS49000) en el portal Siemens Xcelerator Academy.

Más información sobre NX para la fabricación

Soporte al cliente

Siemens ofrece servicio de atención al cliente para NX y todos nuestros productos.

Blog NX para fabricación

Manténgase al día con las últimas noticias y lo más destacado de NX para software de fabricación en nuestro blog.

NX para la comunidad manufacturera

Únase a la conversación u obtenga respuestas a todas sus preguntas sobre el software de fabricación sobre NX for Manufacturing.