NX X Manufacturing Advanced se basa en el producto Standard e incorpora avanzadas funcionalidades de fresado de 3 y 2,5 ejes, torneado y palpado en la máquina, entre otras. Las herramientas CAD/CAM integradas, líderes de la industria, optimizan la preparación y programación de las piezas de forma libre más exigentes, como moldes y matrices. Las potentes tecnologías de trayectoria de herramientas permiten mecanizar piezas con un acabado superficial superior, así como reducir el tiempo de corte hasta un 60 %.
Funciones clave
Fresado de 3 ejes: fabrica componentes de alta calidad con figuras de forma libre mediante un completo conjunto de avanzadas herramientas de programación de control numérico (CN). El desbaste adaptativo en 3D puede reducir a la mitad el tiempo de mecanizado. El fresado de restos automatizado permite el desbaste en varias etapas, lo que aumenta el rendimiento. Los métodos de control de la región de corte proporcionan un control preciso de las estrategias de mecanizado. Consigue un acabado de superficies de alta calidad con estrategias de acabado suaves que pueden seguir la forma natural de la geometría de la pieza.
Fresado de 2,5 ejes: mecaniza con fresado basado en volumen para posibilitar una programación más rápida de las piezas prismáticas y el mecanizado basado en figuras automatiza la programación. Las estrategias de mecanizado de alta velocidad pueden reducir el tiempo de mecanizado hasta en un 60 % y la programación de varias piezas aumenta la productividad.
Torneado: mecaniza con eficiencia piezas cilíndricas en máquinas de torno con husillos únicos y dobles mediante funcionalidades integrales de torneado. Las estrategias de desbaste incluyen operaciones de cara, torneado, torneado inverso, mandrinado y corte sesgado; por su parte, las técnicas de acabado abarcan estrategias de pasadas múltiples y refrentado. La perforación de agujeros incluye operaciones de punto, taladrado, punteado, viruta, escariado y roscado, con ranurado que ofrece un control flexible del punto de seguimiento y roscado para diámetros exteriores e interiores.
Palpado en la máquina: genera y visualiza trayectorias de palpado. Crea ciclos de palpado en la máquina para fresado y torneado. Utiliza el código NC de salida con un posprocesador integrado. Simula el proceso con el gemelo digital de la pieza, la sonda y la máquina herramienta. Detecta las variaciones del proceso para ajustar los parámetros de mecanizado.
Simulación, posprocesamiento y documentación de la planta de producción: utiliza una animación de la trayectoria de herramientas y un posprocesador para generar código G listo para producción. Post Hub, una biblioteca basada en la nube con más de 1000 posprocesadores, y el configurador de posprocesamiento permiten modificar o crear nuevos posprocesadores. Machine Tool Builder y las herramientas de instrucciones de trabajo crean modelos cinemáticos y desarrollan instrucciones de trabajo asociativas.
Herramientas CAD integradas: NX CAM proporciona funcionalidades CAD líderes en la industria para el modelado, la edición y el ensamble, lo que acelera la programación CNC. Con los traductores integrados, puedes leer todos los formatos de datos estándar, como IGES, DXF, STEP, STL y JT.
Las métricas de fabricación se basan en pruebas internas de mecanizado o en estudios comparativos internos.

Ventajas de NX X Manufacturing:
- programa mediante avanzadas herramientas CAD/CAM adaptadas a tus necesidades de fabricación
- Reduce los costes iniciales y optimiza la implementación con tecnología en la nube
- Aumenta la productividad con funcionalidades de programación CNC líderes de la industria
- Mejora la colaboración entre las partes interesadas mediante soluciones basadas en la nube
- Amplía la funcionalidad de tus soluciones con Value Based Licensing
Solución personalizable
Amplía la funcionalidad con NX X Manufacturing Value Based Licensing para configurar y personalizar tus soluciones, entre las que se incluyen:
- Avanzadas herramientas de modelado
- Funcionalidades de mecanizado especializadas
- Simulación mediante código G
- Solución moderna de posprocesamiento